Nos lames donde dordre multiple sont des optiques en quartz cristallin conçues pour introduire un retard différentiel dans la phase dun faisceau polarisé. Une lame donde présentant le déphasage approprié fait tourner la direction de polarisation ou transforme une polarisation linéaire en polarisation circulaire. En plus des lames standard pour une seule longueur donde, nous proposons des lames donde dordre multiple pour deux longueurs donde ainsi que des retards l/4 (rotation de 90°) et l/2 (180°) pour les longueurs donde des lasers courants entre 248 et 1550nm. Toutes les lames donde sont traitées antireflet pour une transmission maximale à la longueur donde nominale.
Lors de lutilisation de lames donde dordre multiple, il faut prendre en considération plusieurs facteurs. Une lame donde d'épaisseur réaliste produit un retard multiple de l/4 ou l/2 (par exemple 15,5l pour environ 1mm dépaisseur). Des ordres plus élevés produisent un retard très dépendant de la longueur donde. Les lames d'onde sont sensibles aux variations de température. Le coefficient de température dune lame donde dordre multiple typique est de lordre de 0,0015 l/°C, contre 0,0001 l/°C pour une lame donde dordre zéro, ce qui exige une maîtrise plus poussée de la température.
Il est possible de régler précisément le retard en inclinant la lame donde. Une inclinaison autour de laxe lent augmente le retard; une inclinaison autour de laxe rapide le réduit.