Die LabLegs Isolatoren der Serie SL bieten eine Schwingungsisolierung zu einem sehr günstigen Preis. Sie eliminieren Bodenschwingungen im Bereich von 10 Hz bis 50 Hz und unterstützen zahlreiche weniger anspruchsvolle Anwendungen in Forschung und Produktion.
Technische Daten
Leistungsdaten der Isolierung
|
Modell |
Vertikale Isolierung* |
Horizontale Isolierung* |
Resonanzüberhöhung |
Belastbarkeit je Isolator (kg) |
Res (Hz) |
10 Hz (%) |
Res (Hz) |
10 Hz (%) |
Vert. (dB) |
Horiz. (dB) |
| SL-600 Series
|
3,5 |
94 |
1,5 |
98 |
9 |
13 |
275 |
| SL-1200 Series
|
3,2 |
96 |
1,5 |
98 |
9 |
13 |
550 |
* Isolierung bei voller Last
Leistungsdaten
| Höhe (mm) |
254, 343, 406, 495, 559, 597, 711 |
| Luftventil |
Schrader |
| Fußpumpe |
inklusive |
| Max. Luftdruckversorgung (kg/cm2) |
6 |
Serie SL
|
Abmessungen (mm) |
| Modell |
H |
h |
| SL-600-N10 |
254 |
N/A |
| SL-600-N13.5 |
343 |
43,2 |
| SL-600-N16 |
406 |
96,5 |
| SL-600-N19.5 |
495 |
185,4 |
| SL-600-N22 |
559 |
248,9 |
| SL-600-N23.5 |
597 |
287,0 |
| SL-600-N28 |
711 |
401,3 |
| SL-1200-N10 |
254 |
N/A |
| SL-1200-N13.5 |
343 |
43,2 |
| SL-1200-N16 |
406 |
96,5 |
| SL-1200-N19.5 |
495 |
185,4 |
| SL-1200-N22 |
559 |
248,9 |
| SL-1200-N23.5 |
597 |
287,0 |
| SL-1200-N28 |
711 |
401,3 |
Weitere Höhen sind auf Anfrage lieferbar