Die nichtisolierenden LabLegs der Serie RL sind für alle Anwendungen ideal geeignet, die einen starren Unterbau ohne Schwingungsisolierung erfordern. Im Gegensatz zu Trägerstrukturen mit Querstreben verstärkt diese freistehende Konstruktion niederfrequente Bodenschwingungen nicht. Die in der Höhe verstellbaren Füße der Serie RL sind eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen z. B. ein Laser exakt und stabil auf einen außerhalb gelegenen Punkt gelenkt werden soll.
Serie RL
|
Abmessungen (mm) |
| Modell |
H |
h |
| RL-2000-N10 |
254 |
N/A |
| RL-2000-N13.5 |
343 |
43,2 |
| RL-2000-N16 |
406 |
96,5 |
| RL-2000-N19.5 |
495 |
185,4 |
| RL-2000-N22 |
559 |
248,9 |
| RL-2000-N23.5 |
597 |
287,0 |
| RL-2000-N28 |
711 |
401,3 |
Weitere Höhen sind auf Anfrage lieferbar.