Die LabLegs Produkte von Newport können zur Anpassung an geänderte Anforderungen umgerüstet werden. Nichtisolierende Füße können zu schwingungsdämpfenden Isolatoren aufgerüstet werden. Isolatoren ohne Niveauregulierung können zur Serie I-2000 mit Niveauregulierung aufgerüstet werde. Es stehen unterschiedliche Höhenelemente zur Verfügung ebenso wie zusätzliche Verbindungsstreben und Rollen.
Pneumatische Niveauregulierung
Alle LabLegs Serien können zu I-2000 Stabilizer Isolatoren aufgerüstet werden den populärsten schwingungsgedämpften Füßen für optische Tische. Für eine Umrüstung der Serien RL oder SL wird die obere Kammer des I-2000 Isolators verwendet.
PL-2000 zu I-2000 Isolatoren:
- Verwenden Sie den Aufrüstsatz UPPL-2000 mit zusätzlichen Ventilen zur Niveauregulierung
Serien SL und RL zu I-2000:
- Verwenden Sie I-2000-100 (einzelner Fuß) oder I-2000-400 (vier Füße) Aufrüstsätze mit schwingungsisolierenden Kammern
Höhenelemente
Die Aufrüstsätze der Serie LLS (LabLeg Spacer) gestatten eine Umrüstung der Isolatorhöhe ohne den Tisch entfernen zu müssen. Die Verbindungsstreben/Transportrollen (-TC Version) ermöglichen eine weitere Umrüstung vor Ort.