Der elektronische Autokollimator LDS-Vector bietet eine hochauflösende Erfassung von Winkelabweichungen für Anwendungen in den Bereichen Justage, Qualitätssicherung und Messtechnik. Der mit einem gut kollimierten Diodenlaser ausgerüstete LDS-Vector kann berührungslose Messungen mit Arbeitsabständen von bis zu 20 m durchführen. Durch den Einsatz eines sichtbaren Diodenlasers und durch den großen Blickwinkel werden die sonst üblichen langen Zeiten zur Ausrichtung des Instrumentes deutlich reduziert.
Über einen zweiachsigen, positionsempfindlichen Si-Detektor werden die Daten sehr schnell mit einer Rate von 2 kHz erfasst. Dies ermöglicht den Einsatz des LDS-Vector auch zur Schwingungsanalyse bei gleichzeitig hoher Auflösung von 0,1 mrad.
Die Anzeige der Steuerelektronik LDS1000 stellt die Winkelabweichungen dar und kann bis zu 2048 Messpunkte speichern (Speichererweiterung auf 14kB erhältlich). Zur Rauschreduzierung kann die digitale Mittelung zwischen 0,5 ms und 1 s eingestellt werden. Zur Fernbedienung ist der Controller mit IEEE-488 und RS-232-C-Schnittstellen ausgestattet. Über optionale analoge Schnittstellen kann der Controller mit großer Bandbreite ausgelesen werden.
Jeder Autokollimator wird einzeln geprüft und besitzt ein detailliertes Kalibrierungs-Zertifikat.
Anwendungen
- Erfassung von Neigen und Gieren
- Kontrolle der Winkelabweichung
- Genauigkeitsmessung an Rotationstischen
- Analyse von Positionierzeiten und Dämpfungsverhalten
- Schwingungsanalyse
- Konzentrische Ausrichtung von Baugruppen
- Orgtogonalitätsmessung von mehrachisgen Drehbewegungen
- Wiederholgenauigkeit von xy-Positionierern
- Ausrichten von Maschinen
- Messen der Oberflächenebenheit
- Strahlausrichtung und Justage