Optionaler OD3 Abschwächer
883-SL OD3 Abschwächer
Die OD3 Abschwächer der 883 Serie können den dynamischen Bereich der Detektoren ungefähr um einen Faktor 1000 vergrößern. Aufgrund der Wellenlängenabhängigkeit des Abschwächers verlieren die 818-xx-L Detektoren bei Montage des Abschwächers allerdings ihre Kalibration. Sollte es erforderlich sein, dass der gesamte dynamische Bereich mit und ohne optischen Abschwächer kalibriert ist, siehe Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie.
Newport verwendet für die Niederleistungs-Detektoren Photodioden höchster Qualität
Newport verwendet für die Niederleistungs-Detektoren der 818 Serien die hochwertigsten Halbleiter-Detektormaterialien. Außerdem wird jeder Detektor mit einem vollständigen Kalibrier-Report über den gesamten Spektralbereich mit detaillierter Angabe der Empfindlichkeit des Detektors in 10 nm Schritten geliefert. Newports fortschrittliche, hauseigene Kalibriereinrichtung führt die präzisen Kalibrierungen durch und verbessert damit weiter die absolute Genauigkeit unserer Detektoren. Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte unseren Kalibrierservice für Detektoren (siehe Kalibrier-Service für optische Detektoren).
Diagramme verschiedener Eigenschaften von Halbleiter-Detektoren
Kleine NEP (rauschäquivalente Leistung) mit einem großen dynamischen Bereich
Die exklusive OD3 Abschwächer Technologie erweitert den kalibrierten optischen Dynamikbereich unserer zylindrischen Detektoren und der handgehaltenen Stabdetektoren um drei Größenordnungen. Unser patentiertes Abschwächerdesign bietet niedrige Reflexion, eine hohe Zerstörschwelle und spektrale Ebenheit, jedoch ohne die Probleme der Fehleranfälligkeit von Dünnfilmabschwächern oder die spektrale Streuung einfacher, volumenabsorbierender Abschwächer. Zusammen mit der geringen NEP der von Newport verwendeten Photodioden stellt dies einen großen dynamischen Bereich sicher.
Typische Empfindlichkeitskurven für Newports Niederleistungs-Detektoren
Abnehmbare Kalibrationsmodule für kalibrierte Leistungsmessungen
818-SL-L Detektor, der nicht über das DB15 Kalibrationsspeichermodul verfügt
Kalibrationsmodule werden für kalibrierte Leistungsanzeigen bei Verwendung der 818 Niederleistungs-Detektoren zusammen mit Newports Leistungsmessgeräten benötigt. Das Modul ist auf den individuellen Detektor abgestimmt und liefert dem Leistungsmessgerät die zum Detektor gehörigen Kalibrations- und Betriebsdaten. Die Kalibrationsmodul Option wird durch die /DB Endung in der Detektorteilenummer angezeigt. Newports fortschrittliche, hauseigene Kalibriereinrichtung führt die präzisen Kalibrierungen durch und verbessert damit weiter die absolute Genauigkeit unserer Detektoren. Für weitere Informationen siehe Kalibrier-Service für optische Detektoren.
|
Modell |
818-UV-L
|
818-SL-L
|
818-IR-L
|
818-IG-L
|
| Spektralbereich (µm) |
0,21,1 |
0,41,1 |
0,781,8 |
0,81,65 |
| Leistung, maximale mittlere (mW/cm2) (1) |
0,2 |
2 |
3 |
3 |
| Pulsenergie, maximal - ohne Abschwächer (nJ/cm2) (2) |
0,1 |
1 |
0,35 |
0,35 |
| Kalibrationsunsicherheit (3) |
4% @ 200-219nm, 2% @ 220-349nm, 1% @ 350-949nm, 4% @ 950-1100nm |
1% @ 400-920nm, 4% @ 921-1100nm |
2% @ 780-1700nm, 4% @ 1701-1800nm |
2% @ 800-1650nm |
| Gleichförmigkeit (%) |
±2 |
| Linearität (%) |
±0,5 |
| Sättigungsstromdichte (mA/cm2) |
0,1 |
4,6 |
400 |
250 |
| Empfindlichkeit |
≥0,09 A/W 2501000 nm |
>0,1 A/W 4001000 nm |
≥0,2 A/W 8501700 nm |
≥0,1 A/W 8001600 nm |
| Empfindlichkeit (Spitze) |
>0,4 A/W @ 2501000 nm |
>0,5 A/W @ 4001000 nm |
>0,8 A/W @ 8501700 nm |
>0,9 A/W @ 8001600 nm |
| Anstiegszeit (µs) |
≤2 |
| Nebenwiderstand (MΩ) (typ.) |
≥2 |
≥2 |
≥35 |
≥20 |
| Bauteil-Kapazität (pF) |
8,800 |
12,000 |
14 nF |
1500 |
| Sperrspannung, Maximal (V) |
100 |
10 |
2 |
2 |
| NEP (W/√Hz) |
8,9 x 10-13 |
5,5 x 10-13 |
0,7 x 10-12 |
3,0 x 10-14 |
| Material |
Silizium (UV) |
Silizium |
Germanium |
Indium-Gallium-Arsenid |
| Aktiver Bereich (cm2) |
1 |
1 |
0,071 |
0,071 |
| Aktiver Durchmesser (cm) |
1,13 |
1,13 |
0,3 |
0,3 |
| Form |
Zylinder |
| Abschwächer, OD3 |
Separat erhältlich |
1) Gilt für den gesamten Spektralbereich
2) 15 ns Pulsbreite
3) Die Kalibrationsunsicherheit kann in Abhängigkeit von der NIST Transferstandardunsicherheit variieren.