Doppelte Innen- und doppelte Außenringe
Ein doppelter Innenring („male) verbindet zwei Komponenten mit Außenflanschen („female) , ein doppelter Außenring verbindet zwei Komponenten mit „male-Flanschen. Wir bieten zwei Arten von Kopplungsringen an: Mit Feststellschraube oder Schnellkupplung.
Kopplungsringe mit Feststellschraube
Der Ring mit Feststellschraube benutzt drei Schrauben, um die beiden Komponenten mit Flansch zusammenzuhalten. Die 6-32 Feststellschrauben mit Spitze werden mit einem 1/16"-Sechskantschlüssel gedreht.
Kopplungsringe mit Schnellkupplung
Das Schnellkupplungsmodell (nur für die 1,5 Zoll Serien-Größe verfügbar) ist einfach zu benutzen lassen Sie die Kupplung in die beiden Komponenten einrasten und schon ist eine stabile Verbindung gewährleistet. Mit einer Rändelschraube können Sie die Flansche arretieren kein umständliches Festschrauben von Schrauben und Schraubenschlüsseln. Dies ist besonders nützlich bei Aufbauten, die häufig demontiert werden müssen. Und die Gruppe ist lichtdicht wenn Lichtverlust vermieden werden soll, bietet sich der Einsatz des Schnellkupplungsmodells an.
Schnellkupplungsadapter
Das Modell 77790 verwandelt einen Außenflansch mit Feststellschraube der 1,5 Zoll Serien-Größe in einen Außenflansch mit Schnellkuppplung. Benutzen Sie diesen Adapter für eine Komponente mit Außenflansch, an der häufig Zubehörteile austauscht werden müssen. Beachten Sie, dass die Apertur auf 30 mm reduziert wird.
Verbindet Komponenten unterschiedlicher Serien
Zubehör mit C-Mount
Wir bieten auch Adapter an, mit denen Zubehör mit C-Mount-Gewinden an die Außenflansche der 1,5 Zoll Serien-Größe gekoppelt werden kann.