|
|
 |
Konfigurierbares Sortiment Neutralfilter |
|
|

|
- Zwölf runde (25,4 mm Durchmesser) oder eckige (50,8 mm Kantenlänge) Filter in einem Holzkoffer
- Beliebige Kombination unserer absorbierenden Neutralfilter
- Im Sortiment 8% günstiger als beim Einzelkauf
|
|
|
|
ProduktdetailsProduktbeschreibungSpezifikationenZeichnungenPDF Katalogseite |
Produktdetails
Newport bietet Filtersortimente mit absorbierenden Neutralfiltern. Die Sortimente enthalten zwölf Filter unterschiedlicher optischer Dichte und Größe - 25,4mm rund oder 50,8mm quadratisch - und können beliebig zusammengestellt werden. Die Filter werden in einem Holzkoffer sicher aufbewahrt.
Newport bietet Filtersortimente mit absorbierenden Neutralfiltern. Die Sortimente enthalten zwölf Filter unterschiedlicher optischer Dichte und Größe - 25,4mm rund oder 50,8mm quadratisch - und können beliebig zusammengestellt werden. Die Filter werden in einem Holzkoffer sicher aufbewahrt.
Bestell-Information |
| Die Bestellnummer der konfigurierbaren Neutralfilter Sortimente (ODKT-OPT) setzt sich wie folgt zusammen: |

|
Werte der optischen Dichte & Transmission |
| Optische Dichte bei 546,1 nm |
Transmission bei 546,1 nm |
Modell |
Modell |
| 25,4 mm Durchmesser |
50,8 x 50,8 mm |
| 0,05 |
89,1 % |
FSR-OD05 |
FSQ-OD05 |
| 0,1 |
79,4 % |
FSR-OD10 |
FSQ-OD10 |
| 0,15 |
70,8 % |
FSR-OD15 |
FSQ-OD15 |
| 0,2 |
63,1 % |
FSR-OD20 |
FSQ-OD20 |
| 0,3 |
50,1 % |
FSR-OD30 |
FSQ-OD30 |
| 0,4 |
39,8 % |
FSR-OD40 |
FSQ-OD40 |
| 0,5 |
31,6 % |
FSR-OD50 |
FSQ-OD50 |
| 0,6 |
25,1 % |
FSR-OD60 |
FSQ-OD60 |
| 0,7 |
20,0 % |
FSR-OD70 |
FSQ-OD70 |
| 0,8 |
15,8 % |
FSR-OD80 |
FSQ-OD80 |
| 0,9 |
12,6 % |
FSR-OD90 |
FSQ-OD90 |
| 1,0 |
10,0 % |
FSR-OD100 |
FSQ-OD100 |
| 1,5 |
3,2 % |
FSR-OD150 |
FSQ-OD150 |
| 2,0 |
1,0 % |
FSR-OD200 |
FSQ-OD200 |
| 3,0 |
0,1 % |
FSR-OD300 |
FSQ-OD300 |
| 4,0 |
0,01 % |
FSR-OD400 |
FSQ-OD400 |
|
Bestellung |
Bei der Bestellung eines absorbierenden Neutralfilter Sortiments bitte die zwölf verschiedenen Filter angeben. Wenn Sie z.B. ein Filtersortiment mit vier FSR-OD05, vier FSQ-OD05, zwei FSQ-OD20 und zwei FSQ-OD100 Filtern bestellen möchten, geben Sie bitte folgende Bestellnummer an:
ODKT-OPT 01 01 01 01 0H H H H L L V V
Für weitergehende Informationen zu Neutralfiltern oder um einzelne Filter zu bestellen, siehe Absorbierende Neutralfilter . |
|
| Zum Seitenanfang |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|