Newport bietet Spiegelsortimente mit breitbandig beschichteten Spiegeln. Die Sortimente enthalten zwölf Spiegel mit sechs unterschiedlichen Beschichtungen. Die Spiegel werden in einem Holzkoffer sicher aufbewahrt.
Alle Spiegel dieses Sortiments verwenden unser bewährtes Substrat 10D20. Dieses Substrat ist ein Pyrex®-Substrat mit 25,4 mm Durchmesser, l/10 Oberflächenabweichung und 15-5 Kratzer-Aussprünge.
Folgende metallische Beschichtungen stehen zur Verfügung: Eine UV-Aluminiumbeschichtung für den Wellenlängenbereich 250-660 nm, eine Aluminiumbeschichtung mit erhöhter Reflexion für 450-700 nm, eine geschützte Silberbeschichtung für 480-1100 nm und eine Goldbeschichtung für 650 nm - 20 mm (siehe Abschnitt Breitbandige metallisch beschichtete Spiegel). Das Sortiment enthält auch zwei dielektrische Beschichtungen für 488-694 nm und 700-950 nm (siehe Abschnitt Breitbandige dielektrisch beschichtete Spiegel).
Im Vergleich zum Einzelpreis der Spiegel erhalten Sie beim Kauf des Spiegelsortiments mit zwölf Spiegeln einen Rabatt von 15%.