Der kompakte Spalt mit verstellbarer Breite der M-SV-0.5 Serie ist mit einer Mikrometerschraube ausgerüstet, über welche die zwei über einer 12,7 mm Apertur zentrierten Blenden präzise eingestellt werden. Die Spaltbreite lässt sich im Bereich von 0 bis 5 mm einstellen und ist so ausgelegt, dass die an der Mikrometerschraube abgelesenen Werte der Spaltbreite entsprechen. Durch das schlanke Profil des Halters und die vier Montagebohrungen an der Vorderseite eignet sich der Spalt ideal für kompakte optische OEM-Baugruppen. Eine M4 Bohrung auf dem Boden ermöglicht die Montage auf Standard-Stiften und Stiften mit Sockel.