Die Herstellung kompakter LWL-Spulen mit minimaler Einfügedämpfung erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Präzision und Kompetenz. Durch speziell für diese Aufgabe ausgelegte Fertigungsanlagen und geschützte Fertigungsprozesse bieten die kompakten Zeitverzögerungsspulen der Serie F-TDC von Newport eine extrem geringe Einfügedämpfung und eignen sich für Anwendungen mit begrenztem Budget und wenig Raum. Sie brauchen keinen unnötigen Platz mehr mit breiten LWL-Spulen vergeuden und keine hohe Einfügedämpfung in Kauf nehmen, die früher mit eng gewickelten Spulen verbunden war. Newports kompakten Zeitverzögerungsspulen füllen eine echte Lücke auf dem Photonik-Markt, auf dem lange Verzögerungszeiten und kompakte Baugrößen eine große Rolle spielen. Jede Spule wird in einem stabilen Gehäuse geliefert, um auch bei häufiger Handhabung in Feldanwendungen keinen Schaden zu nehmen.
Um die für eine bestimmte Verzögerung benötigte Faserlänge zu berechnen, steht folgende Formel zur Verfügung:
L = c Dt/n
wobei c die Lichtgeschwindigkeit in Vakuum, Dt die gewünschte Zeitverzögerung und n der Brechungsindex von Quarzglas bei der entsprechenden Wellenlänge sind. Für unsere Produkte ist n = 1,4677 bei 1310 nm und n = 1,4682 bei 1550 nm.
Anwendungen
- Optischer Zwischenspeicher für optische Netzwerke
- Gyroskope, Sensoren und Signalverarbeitung
- Kalibrierung von Radargeräten und anderen Messinstrumenten
- Laserspektroskopische Messungen
- Zeitliche Verzögerung für optoelektronische Oszillatoren
- Nichtlineare Faserschleife
- Prüfung und Analyse optischer Netzwerke
- Schalten, Zwischenspeichern, Weiterleiten und Input/Output Synchronisierung optischer Datenpakete