Produktdetails
Die neuen Linsenpositionierer LA1V-XY und LPV-1 bilden eine preisgünstige Lösung für zweiachsige (XY) oder fünfachsige (XYZ θXθY) Justageaufgaben. Durch ihr schlankes Design eignen sie sich ideal für OEM-Anwendungen oder Forschungsprojekte mit begrenztem Raumangebot. Feinverstellschrauben mit einer Gewindesteigung von 0,25 mm sorgen für eine präzise Positionierung. Zusätzlich lassen sich diese Antriebe aufgrund eines integrierten Innensechskants mit Hilfe eines M2 Innensechskantschlüssels verstellen. Jedes Gerät wird mit zwei Kunststoffringen geliefert, die eine sichere Halterung optischer Elemente mit einem max. Außendurchmesser von 25,4 mm gewährleisten. Die Stiftmontage erfolgt beim Modell LA1V-XY über eine der M4-Gewindebohrungen wohingegen der LPV-1 Positionierer über eine entsprechende M4 Durchgangsbohrung verfügt.
Die neuen Linsenpositionierer LA1V-XY und LPV-1 bilden eine preisgünstige Lösung für zweiachsige (XY) oder fünfachsige (XYZ θXθY) Justageaufgaben. Durch ihr schlankes Design eignen sie sich ideal für OEM-Anwendungen oder Forschungsprojekte mit begrenztem Raumangebot. Feinverstellschrauben mit einer Gewindesteigung von 0,25 mm sorgen für eine präzise Positionierung. Zusätzlich lassen sich diese Antriebe aufgrund eines integrierten Innensechskants mit Hilfe eines M2 Innensechskantschlüssels verstellen. Jedes Gerät wird mit zwei Kunststoffringen geliefert, die eine sichere Halterung optischer Elemente mit einem max. Außendurchmesser von 25,4 mm gewährleisten. Die Stiftmontage erfolgt beim Modell LA1V-XY über eine der M4-Gewindebohrungen wohingegen der LPV-1 Positionierer über eine entsprechende M4 Durchgangsbohrung verfügt.