|
|
|
|
|

|
- Ensemble complet de miroirs, lentilles, filtres, séparateurs de faisceau et objectifs
- Références clairement identifiées marquées sur chaque produit
- Organisation pratique dans un coffret en bois
|
|
|
|
Informations ProduitDescription du produitCatalogue PDF |
Informations Produit
Les kits optiques OptiSet proposent un ensemble de miroirs, lentilles, filtres, séparateurs de faisceau et objectifs dans un coffret en bois particulièrement bien organisé. Les éléments optiques sont faciles à trouver, organisés en rangées de plateaux, les références étant indiquées sur les plateaux ainsi que sur les éléments optiques. Quatre OptiSets standard sont proposés, ils couvrent : les applications laser visibles, les applications de diode laser IR proche et IR et une version déléments optiques haute énergie spéciale.
Les kits optiques OptiSet proposent un ensemble de miroirs, lentilles, filtres, séparateurs de faisceau et objectifs dans un coffret en bois particulièrement bien organisé. Les éléments optiques sont faciles à trouver, organisés en rangées de plateaux, les références étant indiquées sur les plateaux ainsi que sur les éléments optiques. Quatre OptiSets standard sont proposés, ils couvrent : les applications laser visibles, les applications de diode laser IR proche et IR et une version déléments optiques haute énergie spéciale.
Référence pour commander |
|
| Vous pouvez, commander les coffrets protecteurs séparément. [BAD REF 154235 ] pour plus dinformations. |
|
OptiSet Pour applications laser dans le visible (OPTISET-1) |
| Quantité |
Référence |
Quantité |
Description |
Prix |
| Miroirs diélectriques large bande, diamètre 25,4 mm |
Disponible |
10D20BD.1 |
6 |
488694 nm |
$84.99 |
| Lentilles en BK 7 traitées antireflet large bande, diamètre 25,4 mm |
Disponible |
KPX076AR.14 |
1 |
Plan-convexe, f= 25,4 mm |
$36.99 |
Disponible |
KPX082AR.14 |
1 |
Plan-convexe, f= 50,2 mm |
$37.99 |
Disponible |
KPX094AR.14 |
1 |
Plan-convexe, f= 100 mm |
$34.99 |
Disponible |
KPX100AR.14 |
1 |
Plan-convexe, f= 150 mm |
$34.99 |
Disponible |
KPX106AR.14 |
1 |
Plan-convexe, f= 200 mm |
$34.99 |
Disponible |
KPC040AR.14 |
1 |
Plan-convexe, f= -50 mm |
$36.99 |
| Filtres neutres absorbants, carrés de 50,8 mm |
Disponible |
FSQ-OD20 |
1 |
DO= 0,20 |
$74.99 |
Disponible |
FSQ-OD100 |
1 |
DO= 1,0 |
$74.99 |
Disponible |
FSQ-OD200 |
1 |
DO= 2,0 |
$74.99 |
Disponible |
FSQ-OD300 |
1 |
DO= 3,0 |
$74.99 |
| Filtre passe-haut en verre coloré, carrés de 50,8 mm |
Disponible |
FSQ-OG550 |
1 |
Coupure à 550 nm |
$74.99 |
Disponible |
FSQ-OG515 |
1 |
Coupure à 515 nm |
$74.99 |
| Séparateur de faisceau diélectrique large bande mm Dia. |
Disponible |
10B20BS.1 |
2 |
480700 nm |
$149.99 |
| Cubes séparateurs polarisants large bande, côté de mm |
Disponible |
05FC16PB.3 |
1 |
420680 nm |
$299.00 |
| Objectifs de Microscope |
Disponible |
M-10X |
1 |
10x |
$94.00 |
Disponible |
M-20X |
1 |
20x |
$134.00 |
| Trous sources laser haute énergie |
Disponible |
PH-15 |
1 |
15 µm |
$75.00 |
Disponible |
PH-25 |
1 |
25 µm |
$75.00 |
|
OptiSet pour applications diode laser dans l'IR proche (OPTISET-2) |
| Quantité |
Référence |
Quantité |
Description |
Prix |
| Miroirs diélectriques large bande, diamètre 25,4 mm |
Disponible |
10D20BD.2 |
6 |
700950 nm |
$89.99 |
| Lentilles en BK7 traitées antireflet large bande, diamètre 25,4 mm. |
Disponible |
KPX076AR.16 |
1 |
Plan-convexe, f= 25,4 mm |
$54.99 |
Disponible |
KPX082AR.16 |
1 |
Plan-convexe, f= 50,2 mm |
$54.99 |
Disponible |
KPX094AR.16 |
1 |
Plan-convexe, f= 100 mm |
$54.99 |
Disponible |
KPX100AR.16 |
1 |
Plan-convexe, f= 150 mm |
$45.99 |
Disponible |
CKX012AR.16 |
1 |
Plan-convexe cylindrique, f= 12,7 mm |
$298.00 |
Disponible |
CKX019AR.16 |
1 |
Plan-convexe cylindrique, f= 19,0 mm |
$263.00 |
| Densités neutres métalliques, carrés de 50,8 mm |
Disponible |
FSQ-ND003 |
1 |
DO= 0,03 |
$109.99 |
Disponible |
FSQ-ND01 |
1 |
DO= 0,10 |
$124.99 |
Disponible |
FSQ-ND03 |
1 |
DO= 0,30 |
$124.99 |
Disponible |
FSQ-ND05 |
1 |
DO= 0,50 |
$124.99 |
Disponible |
FSQ-ND10 |
1 |
DO= 1,0 |
$124.99 |
| Filtres passe-haut en verre coloré, carré de 50,8 mm |
Disponible |
FSQ-RG715 |
1 |
Coupure à 715 nm |
$82.99 |
| Séparateurs de faisceau diélectrique large bande, diamètre mm. |
14 semaines |
10B10BS.2 |
2 |
700950 nm |
$148.00 |
| Cubes séparateurs polarisants large bande, côté de mm |
Disponible |
05FC16PB.5 |
1 |
6201000 nm |
$299.00 |
| Objectifs pour diode laser |
Disponible |
F-L10B |
1 |
0.25 O.N |
$407.00 |
|
OptiSet pour applications laser haute énergie (OPTISET-3) |
| Quantité |
Référence |
Quantité |
Description |
Prix |
| Miroirs pour laser Nd:YAG haute énergie, diamètre 25,4 mm. |
Disponible |
10QM20HM.15 |
4 |
1064 nm, 45° |
$195.00 |
Disponible |
10QM20HM.35 |
2 |
532 nm, 45° |
$190.00 |
| Lentilles silice UV non traitées, diamètre 25,4 mm |
Disponible |
SPX016 |
1 |
Plan-convexe, f= 50,2 mm |
$182.00 |
Disponible |
SPX022 |
1 |
Plan-convexe, f= 100 mm |
$122.00 |
Disponible |
SPX025 |
1 |
Plan-convexe, f= 150 mm |
$122.00 |
Disponible |
SPX028 |
1 |
Plan-convexe, f= 200 mm |
$122.00 |
Disponible |
SPX031 |
1 |
Plan-convexe, f= 500 mm |
$117.00 |
Disponible |
SPC034 |
1 |
Plan-convexe, f= -50 mm |
$173.00 |
| Séparateur d'harmonique pour laser Nd:YAG haute énergie, diamètre 25,4 mm |
Disponible |
10QM20HB.21 |
1 |
Reflect 532 nm, Transmit 1064 nm |
$599.00 |
|
OptiSet pour applications de diodes laser IR (OPTISET-4) |
| Quantité |
Référence |
Quantité |
Description |
Prix |
| Miroir métallisés large bande diamètre 25,4 mm |
1 week |
10D20ER.2 |
6 |
0.4820 µm |
$84.99 |
| Lentilles en BK7 traitées antireflet, diamètre 25,4 mm |
Disponible |
KPX076AR.18 |
1 |
Plan-convexe, f= 25,4 mm |
$64.00 |
Disponible |
KPX082AR.18 |
1 |
Plan-convexe, f= 50,2 mm |
$61.00 |
Disponible |
KPX094AR.18 |
1 |
Plan-convexe, f= 100 mm |
$58.00 |
Disponible |
KPX100AR.18 |
1 |
Plan-convexe, f= 150 mm |
$58.00 |
Call For Availability |
CKX012AR.18 |
1 |
Plan-convexe cylindrique, f= 12,7 mm |
$298.00 |
Disponible |
CKX019AR.18 |
1 |
Plan-convexe cylindrique, f= 19,0 mm |
$263.00 |
| Densités neutres métalliques, carrés de 50,8 mm |
Disponible |
FSQ-ND003 |
1 |
DO= 0,03 |
$109.99 |
Disponible |
FSQ-ND01 |
1 |
DO= 0,10 |
$124.99 |
Disponible |
FSQ-ND03 |
1 |
DO= 0,30 |
$124.99 |
Disponible |
FSQ-ND05 |
1 |
DO= 0,50 |
$124.99 |
Disponible |
FSQ-ND10 |
1 |
DO= 1,0 |
$124.99 |
| Filtres passe-haut en verre coloré, carré de 50,8 mm |
Disponible |
FSQ-RG850 |
1 |
Coupure à 850 nm |
$89.99 |
| Séparateurs de faisceau diélectrique large bande, diamètre mm . |
Disponible |
10B10BS.3 |
2 |
12901580 nm |
$188.00 |
| Cubes séparateurs polarisants large bande, mm |
Disponible |
05FC16PB.9 |
1 |
12001600 nm |
$299.00 |
| Objectifs pour diodes laser |
Disponible |
F-L10B |
1 |
0.25 O.N |
$407.00 |
|
|
| Retour en haut de page |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|