OptiSet vous permet de consacrer davantage de temps à votre expérience et moins à localiser et nettoyer les composants optiques dont vous avez besoin. Un ensemble de miroirs, lentilles, filtres, séparateurs de faisceau et objectifs sont fournis dans un boîtier en bois particulièrement bien organisé. Les confusions lors de lidentification des composants optiques sont éliminées puisque chaque élément optique porte sa référence gravée sur son bord dans lOptiSet. Tous les marquages sur les bords résistent aux solutions de nettoyage optique standard.
Les éléments optiques sont faciles à trouver, organisés en rangées de plateaux, les références étant indiquées sur les plateaux et sur les éléments. Les plateaux sont recouverts dinserts en mousse dense, conçus pour maintenir les éléments optiques sur leur bord, sans contact avec les surfaces optiques délicates. Chaque plateau peut être facilement retiré du boîtier et utilisé dans le laboratoire. Des emplacements de stockage supplémentaires sont prévus, permettant lajout de nouveaux éléments optiques.
La diversité des composants optiques, une organisation pratique et un transport simple représentent des avantages considérables pour un grand nombre dutilisateurs :
- Les chercheurs apprécieront la qualité des composants optiques proposés.
- Les ingénieurs apprécieront la vitesse avec laquelle ils peuvent élaborer des prototypes.
- Les formateurs apprécieront la facilité avec laquelle ils organisent leurs démonstrations en laboratoire, avec des éléments optiques de qualité dont la durée de vie se chiffre en années.
Notre gamme étendue de composants optiques de précision nous permet de proposer quatre OptiSets standard couvrant les applications laser visible, les applications de diode laser IR proche et IR et une version déléments optiques haute énergie spéciale. Vous trouverez les caractéristiques techniques de tous les éléments optiques dun OptiSet dans la section correspondante de la Ressource Newport.