Informations Produit
Nos kits de lentilles sphériques proposent une sélection des quatre formes de lentilles de base. Ces kits contiennent des lentilles de niveau recherche dans des longueurs focales pratiques allant de −1 000 à 1 000 mm. Il sagit de lentilles standard de 25,4 mm ou 50,8 mm de diamètre, qui portent leur référence marquée sur le bord pour une identification facile. Ces lentilles sont présentées dans un coffret en bois et maintenues en place par des inserts en mousse, dont les fentes sont clairement étiquetées avec la référence et la longueur focale de chaque lentille.
Nos kits de lentilles sphériques proposent une sélection des quatre formes de lentilles de base. Ces kits contiennent des lentilles de niveau recherche dans des longueurs focales pratiques allant de −1 000 à 1 000 mm. Il sagit de lentilles standard de 25,4 mm ou 50,8 mm de diamètre, qui portent leur référence marquée sur le bord pour une identification facile. Ces lentilles sont présentées dans un coffret en bois et maintenues en place par des inserts en mousse, dont les fentes sont clairement étiquetées avec la référence et la longueur focale de chaque lentille.