Les kits de lentilles sphériques proposent une sélection des quatre formes de lentilles de base. Ces kits contiennent des lentilles de niveau recherche dans des longueurs focales pratiques allant de [minus]1000 à 1000 mm. Les kits seniors proposent une sélection complète de lentilles, tandis que les kits juniors proposent une sélection plus économique que vous pourrez compléter, sur demande spéciale.Toutes les lentilles sont des lentilles standard Newport de 25,4 mm ou 50,8 mm de diamètre. voir ci-dessous pour les caractéristiques techniques.
Lentilles plan-convexes de précision en BK7,
Lentilles plan-convexes de précision en silice UV,
Lentilles biconvexes de précision en BK7,
Lentilles biconvexes de précision en silice UV,
Lentilles plan-concaves de précision en BK7,
Lentilles plan-concaves de précision en silice UV,
Lentilles biconcaves de précision en BK7,
Lentilles biconcaves de précision en silice UV.
Ces kits de lentilles sont disponibles avec des lentilles en verre optique BK 7 ou en silice UV. Toutes les lentilles portent leur référence Newport sur le bord pour une identification simple et permettre un placement correct dans le coffret. Le marquage sur le bord résiste aux solutions de nettoyage standard.
Les lentilles sont présentées dans un coffret en bois protecteur. Elles sont maintenues en place par des inserts de mousse, dont les fentes sont clairement étiquetées avec la référence et la longueur focale de chaque lentille.
Kits seniors
BK 7
Ces kits de lentilles proposent une sélection complète de formes de lentilles et de longueurs focales en verre optique BK 7. Les lentilles plan-convexe et bi-convexe sont proposées dans des longueurs donde allant de 19 à 1 000 mm pour le kit de 25,4 mm et de 38,1 à 1 000 mm pour le kit de 50,8 mm. Les longueurs focales de −25 à −200 mm pour le kit de 25,4 mm et de −75 à −500 mm pour le kit de 50,8 mm sont proposées dans des formes de lentilles plan-concave et bi-concave.
Silice UV
Il sagit densembles complets de lentilles en silice UV de 25,4 mm de diamètre. Les longueurs focales varient de 25,4 à 1 000 mm pour les lentilles plan-convexe et bi-convexe et de −50 à −1 000 mm pour les lentilles plan-concave et bi-concave.
Kits juniors
BK 7
Ces kits de lentilles proposent une sélection plus économique de lentilles que vous pouvez compléter, sur demande spéciale. A linstar des kits seniors en BK 7, les lentilles de ces kits sont en verre optique BK 7. Les quatre formes de base sont incluses dans cette version allégée du kit senior.
Silice UV
Ces kits contiennent des ensembles plus limités de lentilles en silice UV. Il sagit de sélections économiques des quatre formes de lentilles, que vous pouvez compléter, sur demande spéciale.
Références marquées sur les bords faciles à identifier.