Les kits de lentilles cylindriques Newport sont constitués dune sélection de lentilles plan-convexe et plan-concave. Ces ensembles sont composés de lentilles de niveau recherche, dans des longueurs donde allant de -200 à 300 mm. Les kits seniors propose une sélection complète de lentilles, tandis que les kits juniors propose une sélection plus économique qui peut être complétée, en fonction des besoins.
Toutes les lentilles sont des lentilles cylindriques de précision standard Newport (voir Lentilles cylindriques de précision en BK 7 et Lentilles cylindriques de précision en silice UV pour les caractéristiques techniques). Nos kits de lentilles sont également disponibles avec des lentilles en verre optique BK 7. Toutes ces lentilles portent, sur leur bord, un marquage avec leur référence Newport, pour permettre de les identifier facilement et qui aide à les replacer correctement. Ce marquage résiste aux solutions de nettoyage standard.
Ces lentilles sont présentées dans un coffret en bois protecteur. Elles sont maintenues en place par des inserts en mousse, les fentes étant clairement étiquetées avec la référence et la longueur focale.
Kit Senior en BK 7
Ces kits de lentilles proposent une sélection complète de formes de lentilles et de longueurs focales en verre optique BK 7. Les lentilles plan-convexe sont proposées dans des longueurs focales allant de 25,4 à 300 mm. Les lentilles plan-concave sont proposées dans des longueurs focales allant de -75 à -200 mm.
Kit junior en BK 7
Ces kits de lentilles proposent une sélection plus économique de lentilles, qui peut être complétée, en fonction des besoins. A linstar des kits seniors en BK 7, les lentilles de ces kits sont en verre optique BK 7 de qualité. Seules des lentilles plan-convexe sont incluses dans cette version « allégée » du kit senior.
Références faciles à identifier, marquées sur les bords.