Kits de montage pour illuminateur de monochromateur Apex
Les illuminateurs de monochromateurs Apex ont des sorties adaptées pour l'entrée des monochromateurs Oriel (aucun système optique supplémentaire de focalisation n'est nécessaire). Combinés avec un monochromateur 1/8 ou 1/4 m Oriel, ces systèmes constituent des sources adaptables idéales. Tous les kits de montage incluent une plaque de base courante pour accueillir l'illuminateur et le monochromateur Apex, un panneau de protection pour confiner le chemin optique du faisceau et tout le matériel de montage nécessaire.
Figure 1 : Diagramme de l'illuminateur de monochromateur Apex, système de hachage optique 75150 et monochromateur CornerstoneTM 260 ¼ m, montés ensemble à l'aide du kit de montage 70632.
Kits de montage d'illuminateur à source double pour monochromateur
Utilisez l'illuminateur7340 ou 7341 si vous avez besoin d'un balayage en longueur d'onde sur une large plage. Ces illuminateurs accueillent deux sources simultanément, donc vous pouvez balayer de l'UV (avec une lampe au Deutérium ou à arc) au proche infrarouge (avec une lampe QTH ou un élément IR) sans détruire le système ni insérer une nouvelle lampe. Les performances sont comparables à celles des monochromateurs automatisés Cornerstone. Ces kits de montage incluent une plaque de base courante pour les deux instruments et tout le matériel de montage nécessaire. Pour confiner le faisceau, commandez l'écran de protection 71310.
Kits de montage pour illuminateur 1000 W
Utilisez cette combinaison source-monochromateur pour très haut rendement (vous devrez utiliser une grande largeur de fente à cause des grandes dimensions de l'arc et des filaments des lampes). Ces sources fonctionnent avec des lampes à arc de 450 à 1000 W et des lampes QTH 600 et 1000 W. Le kit 77395 est équipé de la plaque de base et du matériel de montage nécessaire pour fixer un Boîtiers de lampes à arc Research Orielboîtier de la série kW Research de 50,8 mm, un monochromateur 77200 1/4 m et un filtre à liquide pour supprimer le proche IR, une lentille de longueur focale 200 mm pour focaliser la source collimatée sur la fente du monochromateur, un écran de protection pour confiner le faisceau.
Figure 2 : Puissance monochromatique à 500 nm depuis la lampe 6269 kW Xe qui fonctionne dans un boîtier Research, comparée à la puissance d'une lampe de 150 W Xe placée dans un boîtier PhotoMax. Dans les deux cas, le monochromateur était le 77200 1/4 m avec un réseau blazé à 500 nm.