Notre kit de supports de miroirs et d'accessoires propose une large gamme d'options de performance, de la série économique VIZIX à la série ULTIMA à ouverture latérale brevetée et à la série SUPREMA ultra-stable de supports en acier inoxydable. Nous incluons également un assortiment daccessoires pour le montage de cubes, des systèmes doptique fine et des miroirs à 45 degrés. Support sécurisé et alignement précis de tout miroir de diamètre 25,4 mm. Barillet décalé à pivot central compris.
* Veuillez vous référer aux pages concernant le produit pour obtenir plus dinformation sur chacun des produits compris dans ce kit.