Newport propose des kits de miroirs large bande personnalisés contenant douze miroirs avec six traitements différents large bande parmi lesquels choisir, stockés dans un coffret en bois gratuit pour un stockage pratique et une protection optimale.
Notre célèbre substrat 10D20 est utilisé pour tous les miroirs de ce kit. Le 10D20 est un substrat en Pyrex® de 25,4 mm de diamètre présentant une planéité de ?/10 et un défaut daspect de 15-5.
Les quatre traitements métalliques possibles sont : laluminium renforcé UV de 250 à 660 nm, laluminium renforcé de 450 à 700 nm et largent protégé pour 480 à 1 100 nm et l'Or protégé de 0,65 à 20mm. (voir section Broadband Metallic Mirrors pour les caractéristiques techniques) Deux traitements diélectriques sont également disponibles pour les plages 488-694 nm et 700-950 nm. (voir section Broadband Dielectric Mirrors pour les caractéristiques techniques)
Une remise de 15 % sur le prix individuel des miroirs est accordée pour les douze miroirs achetés dans ce kit.