Que sont le QE et l'IPCE ?
Le Rendement quantique (QE) et le Photon incident par rapport au Rendement du porteur de charge (IPCE) indique le ratio du nombre de photons incidents sur une cellule solaire par rapport au nombre de porteurs de charges générés. Le Rendement quantique est une mesure permettant de fournir un rendement extérieur alors que l'IPCE tient compte du rendement interne, c'est-à-dire, les photons reflétés à partir de la surface de la cellule ne sont pas pris en compte.
Les mesures QE/IPCE sont cruciales - en particulier au cours de recherches sur les matériels et à l'étape de conception de la cellule- puisqu'il est essentiel que le dispositif dispose d'une réponse spectrale optimale sur le point sur lequel le composant spectral de la lumière solaire est abondant. Le système est construit par un leader de l'industrie des sources lumineuses et de la spectroscopie, vous pouvez vous fier à notre expertise pour garantir la précision des mesures.
Comment mesurer QE et l'IPCE ?
La clé d'une mesure précise du QE/IPCE est de savoir exactement quel volume de lumière monochromatique (c'est-à-dire, une lumière à bande étroite) est diffusée sur le dispostif soumis à l'essai et quel volume de courant est généré. Nous fournissons les composants principaux, qui représentent les blocs de construction les plus courants d'un système QE/IPCE, qui vous permettrons de mettre en place l'expérience rapidement.
Composants
Le kit QE/IPCE de Newport propose les instruments et les composants nécessaires pour mesurer tant les mesures QE intérieures et extérieures.
- Sources lumineuses - Le kit comprend une source lumineuse 150 W Apex et une source à arc 300 W Xe Research. La première source lumineuse est associée à un monochromateur pour créer le balayage et la seconde source permet de fournir une lumière blanche polarisée, généralement employée dans les mesures du QE des cellules solaires.
- Monochromateur MS 260i - Ce monochromateur haute qualité convient parfaitement aux sources lumineuses sélectionnées et vous apporte le tout meilleur rendement. Le monochromateur est commandé via une connexion USB.
- Composants optiques et optomécaniques - les optiques de focalisation de base et composants optomécaniques sont fournis pour plus de commodité. En fonction de la complexité de la configuration souhaitée, vous devrez choisir des composants additionnels. Nous vous recommandons de créer votre propre combinaison d'optiques pour générer la taille du spot souhaitée pour le faisceau incident sur la cellule soumise à l'essai.
- Amplificateurs "lock-in" et détecteurs Merlin - nous fournissons des amplificateurs "lock-in" Merlin pour la puissance optique sensible et les mesures de courant. L'amplificateur "lock-in" Merlin est fourni avec un contrôleur de hacheur, également inclus dans le kit.
- Les autres composants sont une roue porte-filtre motorisée pour les filtres de tri d'ordre et un hacheur optique.
Logiciel
Le logiciel QE est élaboré en plus du logiciel de base habituel Tracq. Le logiciel commande tous les composants, dont le monochromateur et la roue porte-filtre motorisée, l'amplificateur "lock-in" Merlin et le hacheur.
Caractéristiques
Nous ne spécifions pas les spécifications de niveau du système. Veuillez vous reporter aux fiches de données individuelles des produits ou aux sites Internet pour les spécifications du composant.