DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Le kit de lignes à retard de Newport apporte aux chercheurs et aux scientifiques tous les composants nécessaires pour créer un assemblage de ligne à retard en espace libre haute qualité. LODL-OPT permet aux utilisateurs de choisir parmi les options les plus fréquemment utilisées pour le positionnement motorisé, les systèmes optiques, les systèmes mécaniques, la génération de faisceaux et lalignement, dans un kit varié. Les options de retard varient de 333 ps jusquà 4 000 ps et les sensibilités de positionnement de 0,07 fs à 8,33 fs. Les hauteurs daccès optique varient de 2,9 pouces à 5,5 pouces, en fonction de loption de déplacement sélectionnée. Les différentes options optiques et opto-mécaniques ont également éte conçues pour garantir à l'utilisateur qu'il bénéfice d'un produit complet facle à intègrer.
Pour vous aider à selectionner les composants de votre applications de ligne à retard, télécharger le guide de sélection des composants ODL (optical delay line) dans la section Assistance/téléchargement sur la page web. |
Spécifications
| Option Positionneur | Course (mm) | Platine modèle | Résolution/Sensibilité (nm) | Retard maximum (ps) | Résolution/Sensibilité (fs) |
| Performance Standard |
| 01 | 50 | LTA-HS, UMR8.51, ADAPT-BM17-375, M-BPN-81 | 100 | 333 | 0.67 |
| 02 | 100 | ILS100CC1Unknown type Newport.Step.Product.XRefElement | 500 | 666 | 3.33 |
| 03 | 200 | ILS200CC1 | 500 | 133 | 3.33 |
| 04 | 400 | IMS400PP2Unknown type Newport.Step.Product.XRefElement | 1250 | 2666 | 8.33 |
| 05 | 600 | IMS600PP2 | 1250 | 4000 | 8.33 |
| Haute Performance |
| 10 | 25 | VP-25XA1Unknown type Newport.Step.Product.XRefElement | 100 | 167 | 0.67 |
| 11 | 50 | ILS50CCHA1 | 100 | 333 | 0.67 |
| 12 | 100 | ILS100CCHA1 | 100 | 666 | 0.67 |
| 13 | 200 | ILS200CCHA1 | 100 | 1333 | 0.67 |
| 14 | 400 | IMS400CCHA3 | 100 | 2666 | 0.67 |
| 15 | 600 | IMS600CCHA3 | 100 | 4000 | 0.67 |
| Très Haute Performance |
| 20 | 25 | VP-25XL4 | 10 | 167 | 0.07 |
1Inclut ESP300-1NN111
2Inclut ESP300-1NN112
3Inclut XPS-C4 et XPS-DRVM1
4Inclut XPS-C4 et XPS-DRVM5