Stabiler Halt für Polarisationsoptiken: Der Optikhalter GM-1RA lässt sich in allen drei Rotationsachsen verstellen. Das kardanische Konstruktionsprinzip bewirkt, dass bei der Verstellung einer Kippachse kein Versatz in der anderen Kippachse auftritt. Dieser Optikhalter eignet sich ideal für die Justage von Polarisationsoptiken, wie Strahlteilern, Polarisatoren oder Verzögerungsplatten. Um einen gleichmäßigen und ruckfreien Bewegungsablauf sicherzustellen, ist der Halter mit Verstellschrauben mit 0,25 mm Gewindesteigung und integrierter Kugelspitze ausgestattet, wodurch die Haftreibung der Spitze vermindert wird. Mit Hilfe der integrierten Rotationsverstellung um 360° sind Verzögerungsplatten und Polarisatoren schnell und einfach eingestellt. Die Winkeleinteilung ist in 2°-Schritten markiert. Nach erfolgter Einstellung schützt eine Feststellmöglichkeit vor unbeabsichtigter Dejustage.
Der Optikhalter GM-1RA kann unter Verwendung der Basisplatte, welche sich auf beiden Seiten des Halters befestigen lässt, direkt auf optischen Tischen montiert werden. Zusätzliche Bohrungen auf der Unterseite des Halters gestatten außerdem eine Stiftmontage.
Da sich die 360° Rotationseinheit durch Lösen von 4 Schrauben von den beiden Kippachsen trennen lässt, kann diese sowohl umgedreht als auch als eigenständiger Rotationstisch verwendet werden.