|
|
| Keilförmige Fenster für Hochleistungslaser |
|
|

|
- Zerstörschwelle bis 10 J/cm2
- Fused Silica für optimale thermische Stabilität
- Niedrige Wellenfrontverzerrung
- Harte Entspiegelung
- 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser
|
|
|
|
ProduktdetailsProduktbeschreibungSpezifikationenZeichnungenPDF Katalogseite |
Produktdetails
Die Fenster für Hochleistungslaser wurden speziell zur Vermeidung von Verlusten bei Anwendungen mit Vakuumzellen ausgelegt und können als Vakuumfenster, Konvektionsschranke oder interferometrische Kompensationsplatte dienen. Sie bestehen aus präzise poliertem Fused Silica mit einer harten mehrlagigen Entspiegelung und zeichnen sich durch eine sehr hohe Zerstörschwelle aus. Der Keilwinkel von 30 Bogenmin. zwischen Vorder- und Rückseite verhindert Streifenmuster und Rückkopplung.
Die Fenster für Hochleistungslaser wurden speziell zur Vermeidung von Verlusten bei Anwendungen mit Vakuumzellen ausgelegt und können als Vakuumfenster, Konvektionsschranke oder interferometrische Kompensationsplatte dienen. Sie bestehen aus präzise poliertem Fused Silica mit einer harten mehrlagigen Entspiegelung und zeichnen sich durch eine sehr hohe Zerstörschwelle aus. Der Keilwinkel von 30 Bogenmin. zwischen Vorder- und Rückseite verhindert Streifenmuster und Rückkopplung.
Bestell-Information |
| Anzahl |
Modell |
Spektralbereich (nm) |
Durchmesser (mm) |
Dicke (mm) |
Preis |
Auf Lager |
10Q20XAR.14 |
430700 |
25,4 |
6,10 |
$249.00 |
 |
20Q20XAR.14 |
430700 |
50,8 |
9,40 |
 |
Auf Lager |
10Q20XAR.16 |
6501000 |
25,4 |
6,10 |
$269.00 |
 |
20Q20XAR.16 |
6501000 |
50,8 |
9,40 |
 |
9 Wochen |
10Q20XAR.18 |
10001550 |
25,4 |
6,10 |
$269.00 |
 |
20Q20XAR.18 |
10001550 |
50,8 |
9,40 |
 |
|
|
| Zum Seitenanfang |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|