Diese Kantenfilter haben eine besonders steile Kante zwischen dem Bereich der Transmission und Reflexion - viel steiler als bei Farbglasfiltern. Die harte, dielektrische Beschichtung verwendet Interferenzeffekte statt Absorption, um die spektralen Bänder zu isolieren. Im Gegensatz zu Farbglasfiltern lässt sich die zentrale Wellenlänge verschieben, indem man den Einfallswinkel ändert (Formel siehe Bandpassfilter für Laserlinien). Damit können die Filter genau auf Ihre spezifische Wellenlänge abgestimmt werden. Durch die Kombination eines Kurzpassfilters mit einem Langpassfilter kann ein individueller, leistungsstarker Bandpassfilter hergestellt werden.
Die Filter gibt es einzeln oder im Sortiment. Ein Sortiment enthält jeweils ein Modell der Kurz- oder Langpassfilter (siehe Tabelle). Sie sind geschützt in einem Holzkoffer untergebracht.
Die Kantenfilter von Newport werden mit Methoden und Materialien erzeugt, die höchste spektrale Leistung bieten. Dank ihrer robusten Bauweise sind sie für den Einsatz in schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet. Die Kantensteilheit von £6 % wird durch eine dielektrische Beschichtung erzielt. Diese Beschichtung wurde für ein breites Band mit hoher durchschnittlicher Transmission ausgelegt. Die Blockung geht bei Langpassfiltern bis zum DUV, bei Kurzpassfiltern bis 1200 nm, und wird durch die Kombination von dielektrischen Beschichtungen (Reflexion) mit Filterglas (Absorption) erzielt. Diese Filter werden mit Hilfe der Ritz- und Verkittungstechnik hergestellt. Bei dieser Methode wird eine Glas-Epoxy-Glas-Abdichtung rund um den Filter gelegt, die den Eintritt von Feuchtigkeit in die Filterelemente verhindert. Die resultierenden Filterbaugruppen bieten hervorragende Lebensdauer selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Die Filter gibt es einzeln oder im Sortiment. Ein Sortiment enthält jeweils ein Modell der Kurz- bzw. Langpassfilter (siehe Tabelle). Sie sind geschützt in einem Holzkoffer untergebracht.
Neben dem herkömmlichen Einsatz können diese Filter durch die Kombination eines Kurz- und Langpassfilters in Serie zur Herstellung individueller Bandpassfilter mit hervorragenden Leistungsdaten verwendet werden.
Technische Daten
| Minimale aktive Fläche |
20,2 mm |
| Oberflächen-Qualität |
80-50 Kratzer-Aussprünge; F/F nach MIL-F-48616 |
| Durchmesser |
25,4 +0/-0,5 mm |
| Dicke |
2,0 bis 7,6 mm |
| Einfallswinkel |
Senkrecht |
| Tav minimale durchschnittliche Transmission |
Kurzpassfilter: 65% Langpassfilter: 80% |
| Blockung (spektral) |
Kurzpassfilter: 1.2lc bis 1200 nm, T = 0.1% Langpassfilter: DUV bis 0,85 lc, T = 0.1% |
| Steigung |
=6% |
| Effektiver Brechungsindex ne |
1,7 |
| Temperaturabhängigkeit von lo |
Kurzpassfilter: 0,02 nm/°C Langpassfilter: 0,025 nm/°C |
| Feuchtigkeit |
Nach MIL-STD-810E, Methode 507.3, Prozedur III modifiziert (7 Zyklen) |
| Temperaturbereich |
-50°C to + 100 °C |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
*Die Kantensteilheit läßt sich wie folgt berechnen: | [ {l (80%Tpk) - l (5%Tpk)} ÷ l (5%Tpk)] | × 100
Kurzpassfilter
Langpassfilter