DescriptionSpecifications
Models
Catalog PDF
Warmlicht-Spiegel transmittieren sichtbare Strahlung und reflektieren nahe IR-Strahlung. Kaltlicht-Spiegel hingegen reflektieren sichtbare Strahlung und transmittieren nahe IR-Strahlung. Solche Filter werden in optischen Systemen zur Wärmeabfuhr eingesetzt.
Die Warmlicht-Spiegel werden im 0°-Winkel und die Kaltlicht-Spiegel im 45°-Winkel im Strahlengang angeordnet. Newport bietet runde Spiegel mit 25,4 mm Durchmesser und quadratische Spiegel mit 50,8 mm Kantenlänge an. |
Technische Daten
| Material | Borofloat® Borsilikat-Floatglas |
| Oberflächen-Ebenheit | 68l je 25,4 mm bei 546,1 nm über die nutzbare Apertur |
| Nutzbare Apertur | ³ zentrale 90% der Abmessungen |
| Oberflächen-Qualität | 80-50 Kratzer-Aussprünge |
| Abmessungen | ±0,4 mm |
| Dicke | 3,3 ±0,2 mm |
| S2-Beschichtung | keine |
| Temperatur | 500 °C max. |
| Reinigung | Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (Unknown type Newport.Step.Product.XRefElement) |