Warmlicht-Spiegel transmittieren sichtbare Strahlung und reflektieren nahe IR-Strahlung. Kaltlicht-Spiegel hingegen reflektieren sichtbare Strahlung und transmittieren nahe IR-Strahlung. Solche Filter werden in optischen Systemen zur Wärmeabfuhr eingesetzt.
Die Warmlicht-Spiegel werden im 0°-Winkel und die Kaltlicht-Spiegel im 45°-Winkel im Strahlengang angeordnet. Newport bietet runde Spiegel mit 25,4 mm Durchmesser und quadratische Spiegel mit 50,8 mm Kantenlänge an.