Nous proposons divers jeux, qui comportent des assortiments pratiques des vis les plus utilisées, vis à tête cylindrique à six pans creux, vis sans tête à six pans creux et vis à serrage. Les jeux de la série M-SK comportent un assortiment de vis avec et sans tête, de rondelles et d'écrous, en acier inoxydable ou recouverts d'un oxyde noir anticorrosion, dans un coffret en plastique.
Les jeux M-SK-M5 comportent des vis de différents diamètres pour les composants plus petits : M5, M4, M3 et M2,5.
Et les jeux SK-NYT-832 sont commodes en cas de besoin de remplacement des vis à embout nylon si souvent utilisées dans les supports optiques d'aujourd'hui. Ces vis sont à empreinte hexagonale 5/64 et M2 compatible avec des composants métriques et non métriques .