Nos isolateurs OEM pour charges légères Newport assurent une isolation pneumatique des vibrations pour des charges allant jusquà 600 kg. Utilisant la construction à chambre hybride Stabilizer, une exclusivité Newport, ces isolateurs ont une grande capacité damortissement et procure une très bonne isolation verticale pour des matériels de cette taille. Dans le cas de configurations avec charges en mouvement, ces isolateurs assurent un amortissement élevé et un repositionnement rapide au prix dun léger compromis au niveau des caractéristiques disolation. Notre large gamme d'isolateurs Newport et leur construction modulaire donnent une très grande souplesse aux concepteurs déquipements de précision.
Comme les meilleures conditions disolation sont réunies à pleine charge, trois types de diaphragmes pour charges légères sont proposés. Installés sur des systèmes à 3 ou 4 pieds, on obtient ainsi une série de six charges utiles vous permettant doptimiser votre système. Il existe également une grande variété de vannes et de mécanismes damortissement pour mieux adapter lensemble à vos besoins spécifiques. Dix-huit configurations standard sont répertoriées, mais léventail peut-être encore beaucoup plus large en vous adressant à notre service commercial.
Systèmes à haute résolution Isolateurs Stabilizer série A
Dans de nombreux systèmes à haute résolution, tels que les interféromètres, les microscopes à force atomique, un niveau très bas de bruit dû aux vibrations constitue la limite ultime des mesures. Nos isolateurs Newport pour charges légères de la série A reprennent la technologie de pointe à chambre hybride qui a été développée pour les isolateurs I-2000 destinés à la recherche. Le niveau disolation assuré par cet ensemble est inégalé pour des isolateurs pneumatiques de cette taille. La série A constitue le meilleur choix pour la plupart des applications à haute résolution.
Systèmes à haut débit Isolateurs Damping série B
A partir de notre technologie exclusive Stabilizer Newport, les isolateurs Damping offrent un excellent amortissement et un temps de réponse de repositionnement réduit. Ils intègrent des vannes à gain élevé et réduisent de 50 % le flux dair traversant lélément amortisseur. Les modèles de la série B conviennent pour des systèmes à haute résolution dont les exigences sont accrues en termes de temps de repositionnement et de stabilité lorsque des transferts de charges se produisent. Des versions sur mesure peuvent être conçues en fonction de votre cahier des charges spécifique (caractéristiques disolation, charges en mouvement).
Systèmes à haut débit Isolateurs HD série C avec amortissement horizontal
Les systèmes présentant des charges connaissant de fortes accélérations horizontales nécessitent un meilleur amortissement. Sur la base de notre expérience dans la construction des tables à coussin d'air et linéaires à mouvements rapides, les isolateurs de la série C ajoutent lamortissement horizontal aux modules de base Stabilizer et Damping. Le mécanisme pendulaire disolation horizontale assure une isolation supérieure aux faibles niveaux de vibration tandis que les systèmes à palier ou à cardan posent des problèmes de frottement. Ce système exclusif disolation horizontale dissipe lénergie de la plate-forme pratiquement sans compromis sur le plan de lisolation.
Versions amagnétiques
Les isolateurs pour charges légères sont logés dans un carter en polycarbonate et peuvent être modifiés pour les applications qui exigent des isolateurs amagnétiques (par exemple, résonance magnétique nucléaire, recherche sur les supraconducteurs et autres applications à champs magnétiques élevés). Veuillez contacter notre service commercial pour obtenir plus dinformations.
Série I-125
Tableau de sélection en fonction de la charge
|
|
Isolateurs |
Prix |
Nombre de pieds |
Capacité de charge maximale |
|
I-125 |
|
3 4 |
180 kg 240 kg |
|
I-250 |
|
3 4 |
345 kg 460 kg |
|
I-325 |
|
3 4 |
450 kg 600 kg |
Tableau de sélection de lamortissement
|
Conception de l'Isolateur |
Charge utile |
| Isolateur série A |
Système de haute résolution, déplacement charge lent |
| Isolateur série B |
Système haute résolution, déplacement charge rapide |
| Isolateur HD série C |
Système avec mouvements à forte accélération horizontale |
Tableau de sélection des amortisseurs OEM pour charges légères
|
|
Référence |
Prix |
Isolation verticale* |
Isolation horizontale* |
Amplification à la résonance |
|
Atténuation Horizontale |
Entrée d'air |
Maximum Charge par Isolateur (kg) |
Auto-Centrage |
Hauteurs disponibles** mm |
|
|
|
Rés. (Hz) |
5 Hz (%) |
10 Hz (%) |
Rés (Hz) |
5 Hz (%) |
10 Hz (%) |
Verti (dB) |
Horiz (dB) |
|
125A |
|
1,8 |
85 |
95 |
1,3 |
86 |
96 |
9 |
13 |
Normal |
Normale |
IPV-S2 |
60 |
Oui |
254, 457 |
|
125B |
|
2,2 |
80 |
90 |
1,3 |
86 |
96 |
6 |
13 |
50% |
Normale |
IPV-HG2 |
|
125C |
|
2,2 |
80 |
90 |
1,8 |
80 |
90 |
6 |
8 |
50% |
Normale |
IPV-HG2 |
|
250A |
|
1,9 |
84 |
94 |
1,3 |
86 |
96 |
9 |
13 |
Normal |
Normale |
IPV-S2 |
120 |
Oui |
356, 457 |
|
250B |
|
2,3 |
78 |
88 |
1,3 |
86 |
96 |
9 |
13 |
50% |
Normale |
IPV-HG2 |
|
250C |
|
2,3 |
78 |
88 |
1,8 |
80 |
90 |
6 |
8 |
50% |
Améliorée |
IPV-HG2 |
|
325A |
|
1,5 |
90 |
98 |
1,2 |
90 |
98 |
9 |
13 |
Normal |
Normale |
IPV-S2 |
150 |
Non |
356, 457 |
|
325B |
|
1,9 |
85 |
95 |
1,2 |
90 |
98 |
6 |
13 |
50% |
Normale |
IPV-HG2 |
|
325C |
|
1,9 |
85 |
95 |
1,7 |
85 |
92 |
6 |
8 |
50% |
Améliorée |
IPV-HG2 |
* Pic de résonance nominal, isolation et amortissement à pleine charge nominale
** Autres hauteurs sur demande
Série I-325
Série I-250