Spécifications
|
Paramètre |
Modèle ISC |
Modèle ISS |
Modèle ISU |
| Isolation max. (dB) |
>40 |
>50 |
>60 |
| Isolation Minimum, (±20 nm par rapport à la longueur d'onde centrale) (dB) |
>32 |
>44 |
>48 |
| Perte d'Insertion, Maximum (dB)(1) |
0,4 |
1,0 |
0,6 |
| Perte d'Insertion, Minimum (dB)(1) |
£0,5 |
£1,3 |
£0,7 |
| Perte retour (E/S) (dB) |
³65/60 |
³60/55 |
³65/60 |
| Perte Dépendante de la Polarisation, Typique (dB) |
<0,1 dB |
<0,2 dB |
<0,1 dB |
| Dispersion des modes de polarisation(PMD) (ps) |
<0,5 |
<0,15 |
<0,05 |
| Longueur d'onde centrale (nm) |
1550 |
| Plage de température de fonctionnement (°C) |
-20 to +60 |
| Plage de température de stockage (°C) |
-40 to +85 |
| Puissance Optique Maximum (mW) |
300 |
1) Sans connecteurs fibres optiques
Spécifications d'environnement et de fiabilité
| Test de stockage à haute température |
85°C pendant 5000 heures |
| Test de stockage basse température |
-40°C pendant 5000 heures |
| Test chaleur humide |
75°C/95% d'humidité relative pendant 5000 heures |
| Test de cycle en température |
--40°C à 75°C pendant 5000 cycles, vitesse de 1°C/min., maintien aux températures pendant une heure |
| Test d'immersion dans l'eau |
43°C pendant 168 heures, pH = 5.5 |
| Test Vibratoire |
10-2000 Hz aléatoire, 20 g, 3 axes |
| Test de stockage à haute température |
8 chutes, à partir d'une hauteur de 1,8 m sur du béton, 3 axes |
| Test de torsion de Fibre |
torsion de 180° avec une force de 5 N, dans les deux directions |
| Test d'étirage de fibre (kg) |
0,23 |