Un isolateur de Faraday est principalement un modulateur de lumière unidirectionnel. On lutilise pour protéger une source laser contre les rétro-actions déstabilisantes ou les dommages dus à la lumière rétro-réfléchie. Newport propose des isolateurs de Faraday intégrés dans un appareil magnéto-optique de forme cylindrique compacte avec une plaque de base pour un montage facile dans un train optique. Notre offre comprend les plages de longueurs dondes de 500 nm à 1 030 nm, 1 030 nm à 1 080 nm et des isolateurs large bande (Ti:Saphir). Les isolateurs 500 nm à 1 030 nm sont proposés dans des versions basse puissance (LP) et moyenne puissance (MP).
La série LP utilise des polariseurs Corning Polarcor hautement efficaces, éprouvés sur le terrain, idéaux pour les applications de diodes laser. La série MP utilise un séparateur de faisceau polarisant en BK-7 à seuil critique plus élevé et est équipée de deux ports de sortie pour les applications dans lesquelles la puissance rejetée est supérieure à 0,5 Watts. Les versions 1 030 nm à 1 080 nm se caractérisent par des seuils critiques haute fréquence dans la plage du proche IR.
Les isolateurs large bande sont idéaux pour lisolation des amplificateurs individuels dans une chaîne Ti:Saphir, tout en maintenant la capacité de procéder rapidement à des réglages sur la bande passante de lisolateur ou en isolant un oscillateur femtoseconde dun amplificateur régénératif Ti:Saphir. Ceux-ci présentent comme avantage de fonctionner sur une plage spectrale étendue sans nécessiter de réglages manuels.
Caractéristiques techniques de la série LP réglable en longueur donde
|
Référence |
ISO-04-650-LP
|
ISO-04-780-LP
|
ISO-04-850-LP
|
ISO-04-980-LP
|
| Ouverture utile () |
4 |
| Longueur d'onde centrale (nm) |
650 |
780 |
850 |
980 |
| Plage spectrale (mm) |
630730 |
740840 |
840960 |
9601030 |
| Isolation Optique (dB) @ 25°C |
3025 |
3038 |
3038 |
3038 |
| Transmission (%) @ 25°C |
>75% |
>80% |
>80% |
>90% |
| CW Seuil critique (W/cm2) |
25 |
| Polariseur |
Verre polariseur dichroique |
1. Les isolateurs de la série LP utilisent le Corning PolarcorTM et aucune option de port de sortie nest disponible avec les isolateurs basse puissance.
2. Les isolateurs de la série LP sont dépendants de la température. Les caractéristiques techniques ci-dessus sont valables pour une température de 25°C ± 8°C.
3. La température de stockage de ces isolateurs ne doit pas dépasser 70°C.
4. Réglage de la longueur donde : consultez le guide de lutilisateur pour obtenir des instructions sur le réglage de ces isolateurs pour une longueur donde spécifique.
5. Ces appareils contiennent de puissants aimants. Ne tentez pas de démonter votre isolateur de Faraday.
Caractéristiques techniques de la série MP réglable en longueur donde
|
Référence |
ISO-04-532-MP
|
ISO-04-650-MP
|
ISO-04-780-MP
|
ISO-04-850-MP
|
ISO-04-980-MP
|
| Ouverture utile () |
4 |
| Longueur d'onde centrale (nm) |
532 |
650 |
780 |
850 |
980 |
| Plage spectrale (mm) |
500600 |
600680 |
680830 |
800900 |
9001030 |
| Isolation Optique (dB) @ 25°C |
2732 |
2732 |
2735 |
2735 |
2735 |
| Transmission (%) @ 25°C |
>88% |
>88% |
>88% |
>88% |
>88% |
| Ondes continues Seuil critique (kW/cm2) |
2 |
| Seuil de Seuil de dommage de l'impulsion (J/cm2) |
1 |
| Polariseur |
Cube polariseur PBS |
1. Ports de sortie : les isolateurs MP contiennent des cubes PBS avec deux ports de sortie sur lentrée et la sortie de lisolateur. Pour les puissances rejetées supérieures à 0,5 W, les ports de sortie doivent être utilisés. Assurez-vous que les faisceaux qui sortent par les ports de sortie sont correctement terminés.
2. Les isolateurs de la série MP dépendent de la température. Les caractéristiques techniques ci-dessus sont valables pour une température de 25°C ± 8°C.
3. La température de stockage des isolateurs de la série MP ne doit pas dépasser 70°C.
4. Réglage de la longueur donde : consultez le guide de lutilisateur pour obtenir des instructions sur le réglage de la longueur donde de ces isolateurs.
5. Ces appareils contiennent de puissants aimants. Ne tentez pas de démonter votre isolateur de Faraday.
6. Pour les puissances incidentes de > 2 KW/cm2 en ondes continues ou de 1 J/cm2 pour une impulsion de 10 ns, contactez Newport.
Caractéristiques techniques des isolateurs large bande
|
Référence |
ISO-05-800-BB-G
|
ISO-05-800-BB-P
|
| Ouverture utile () |
5 |
5 |
| Longueur d'onde centrale (nm) |
800 |
800 |
| Plage spectrale (mm) |
720950 |
720950 |
| Isolation Optique (dB) @ 25°C |
³30 |
³30 |
| Transmission (%) @ 25°C |
³90 |
³90 |
| Seuil de dommage de l'impulsion (MW/cm2) Pour une impulsion de 10 ns |
300 |
300 |
| Polariseur |
Glan Laser Calcite |
PBS Cube |
| Milieu Rotateur, Rotateur de Faraday |
Terbium Gallium Granat |
Terbium Gallium Granat |
1. Orientation de la polarisation : veuillez noter que les rotateurs et isolateurs large bande utilisent un rotateur en cristal de quartz de 45°. Au centre de la longueur donde, se produit une rotation de la polarisation de ˜ 90° dans la direction avant. Dans la direction inverse, il y a une rotation de la polarisation de ˜ 0° sur la totalité de la bande passante spectrale de lappareil. Pour plus dinformations sur la manière dont nos isolateurs large bande font pivoter le plan de la lumière polarisée, consultez nos notes dapplication disponibles dans longlet Assistance.
2. Ports de sortie : vous pouvez commander des isolateurs large bande avec des ports de sortie, en option, sans frais supplémentaire. Si la puissance rejetée est > 0,5 W ou que lénergie rejetée est >50 mJ (impulsion de 10 ns), nous vous recommandons vivement de commander un isolateur pourvu de ports de sortie. Une non-utilisation des ports de sortie dans de telles conditions pourrait résulter en une dégradation optique ou des performances de votre isolateur. Consultez le guide de lutilisateur du produit pour plus de détails.
3. Pour les puissances incidentes >50 W ou les ouvertures >10 mm, contactez Newport.
4. Dispersion : il y a un certain élargissement de limpulsion avec les isolateurs large bande de Newport. Léquation de Sellmeiers pour TGG utilisée dans les isolateurs large bande est indiquée ci-après.
5. Températures de fonctionnement et de stockage : les performances des rotateurs/isolateurs large bande de Newport dépendent de la température de fonctionnement.
Caractéristiques techniques des isolateurs haute puissance 1 030 nm à 1 080 nm
|
Référence |
ISO-02
|
ISO-04
|
ISO-08
|
| Ouverture utile () |
2 |
4 |
8 |
| Longueur d'onde centrale (mm) |
A spécifier à la commande - voir informations pour commander |
| Plage spectrale (mm) |
±13 nm de la longueur d'onde à la commande |
| Isolation Optique (dB) @ 25°C |
³30 |
| Transmission (%) @ 25°C et longueur donde spécifiée |
>92% |
| Seuil de dommage de l'impulsion (J/cm2) Pour une impulsion de 10 ns |
5 |
| Milieu Rotateur, Rotateur de Faraday |
Terbium Gallium Granat |
1. Température de fonctionnement : les performances des isolateurs de Faraday de Newport varient en fonction de la température de fonctionnement. Pour des informations sur linfluence de la température de fonctionnement, consultez longlet dassistance produit sur le site Web de Newport ou contactez-nous directement.
2. Ports de sortie : tous les isolateurs haute puissance 1 030 à 1 080 nm sont livrés, en standard, avec deux ports de sortie sur les assemblages de polariseurs, en entrée et en sortie. Ces ports de sortie peuvent être réglés par le client pour être soit ouverts, soit fermés. Si la puissance rejetée est supérieure à 0,5 W ou que lénergie rejetée est supérieure à 50 mJ (impulsion de 10 ns), Newport recommande dutiliser les ports de sortie. Une non-utilisation des ports de sortie dans ces conditions pourrait entraîner une dégradation optique ou des performances de votre isolateur. Consultez le guide de lutilisateur pour savoir comment utiliser ces ports de sortie.
3. Pour les puissances incidentes ³50 W, contactez Newport.
4. Les isolateurs de Faraday de Newport permettent dobtenir une isolation ³30 dB pour les faisceaux ayant un diamètre de 1/e2 £2/3 de louverture utile.