Kontinuierlich einstellbare Aperturen für eine Vielzahl von Anwendungen: Mit den Irisblenden der Serie M-ID lässt sich die numerische Apertur einer Linse einstellen, die Intensität eines diffusen Strahls regeln bzw. messen und der Strahldurchmesser ermitteln. Außerdem eignen sie sich als Lichtfallen zur Verminderung von Reflexionen und Streulicht. Drei Baugrößen decken Durchmesser von 1 mm bis 41 mm ab.
Die Blenden sind leichtgängig einstellbar. Sie bestehen aus geschwungenen Federblättern, deren Ausrichtung durch die relative Position zweier Ringe zueinander bestimmt wird. Ein Verstellhebel am inneren Ring ermöglicht die Justage, ohne dass der Strahlengang blockiert wird.
Die kleine Blende ID-0.5 passt in den MH-2P Optikhalter und wird dann auf den Stiften M-SP, M-MSP oder auf Vertikalelementen montiert. Die beiden größeren Blenden M-ID-1.0 und M-ID-1.5 werden direkt auf Stifte oder Vertikalelemente montiert.
Technische Daten
|
|
Modell |
|
|
ID-0.5
|
ID-1.0
|
ID-1.5
|
| Maximale Apertur |
11 mm |
25 mm |
41,3 mm |
| Minimale Apertur |
1,0 mm |
1,5 mm |
2,4 mm |
| Optische Achshöhe |
16.0 mm* |
27.9 mm |
37.5 mm |
* Mit optionalem Optikhalter MH-2P.
Modell ID-0.5
Modell M-ID-1.0/1.5
|
Gewinde |
Abmessungen (mm) |
|
| Modell |
A |
B |
C |
Anzahl der Blätter |
| ID-0.5
|
* |
25,4 |
|
10 |
| ID-1.0
|
M4 |
55,9 |
27,3 |
14 |
| ID-1.5
|
M4 |
74,9 |
36,8 |
18 |
* Kann im Optikhalter MH-2P montiert werden.