Newport bietet drei Arten von Linsen, die sich ideal für IR-Anwendungen eignen: Saphir, Kalziumfluorid (CaF2) und AMTIR-1. Sämtliche Linsen sind plankonvex und unbeschichtet, besitzen einen Durchmesser von 25,4 mm und sind mit verschiedenen Brennweiten erhältlich.
Saphirlinsen
Diese Linsen eignen sich für Hochleistungs- und Hochdruckanwendungen sowie für Vakuum und korrosive Atmosphären. Saphir ist ein Einkristall aus Aluminiumoxid, Al2O3. Das Material ist extrem hart und beständig gegenüber starken Säuren. Es besitzt eine hohe Druckfestigkeit, einen hohen Schmelzpunkt und eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit. Der Transmissionsbereich beträgt 150 nm bis 5 mm.
Kalziumfluoridlinsen
Die CaF2-Linsen transmittieren über einen breiten Spektralbereich (150 nm bis 8 mm), haben niedrige Dispersion und damit auch eine sehr geringe chromatische Aberration. Die durchschnittliche Transmission beträgt 93 %. CaF2 ist ein isotroper Kristall, der leicht wasserlöslich ist (0,0016 g/100 g H2O bei 18°C). Das Material ist empfindlich gegenüber thermischem und mechanischem Schock.
AMTIR-1-Linsen
Hierbei handelt es sich um die preiswertesten IR-Linsen von Newport. AMTIR-1 ist ein synthetisches Material, das im nahen bis mittleren Infrarot-Bereich (800 nm bis 16 mm) transmittiert. Die Transmission beträgt rund 70 % über den gesamten Bereich.