Achromats

Les achromats ont des performances optiques nettement meilleures que les lentilles dans les applications laser et pour la formation d’images dans le visible. Nos achromats ont des spécifications précises et des tolérances serrées pour former des images de qualité parfaites. La conception par ordinateur minimise les aberrations et produit des tailles de spot plus petites. La plupart de nos achromats sont limités par la diffraction à leur longueur d’onde nominale (c’est-à-dire que la qualité de l’image dépend uniquement des effets de la diffraction, et non des aberrations). Les achromats de distance focale courte tendent à être limités par la diffraction lorsque leur rapport d’ouverture augmente.
Un achromat est constitué d’une lentille convergente en verre Crown d’indice faible collée à une lentille divergente en verre flint d’indice élevé. Ces deux éléments sont choisis de manière à annuler les aberrations chromatiques pour deux longueurs d’onde bien distinctes, habituellement dans le bleu et dans le rouge du spectre visible. La distance focale est constante à ces deux longueurs d’onde, et les variations de distance focale sont pratiquement éliminées pour toutes les longueurs d’onde visibles. Tous nos achromats sont traités antireflet large bande avec une seule couche de MgF2 pour augmenter la transmission sur l’ensemble du spectre visible. Nouveau en 2004 les achromats de précision sont désormais disponibles avec le traitement antireflet multicouche (AR.14) pour une meilleure transmission large bande du visible
Ces lentilles sont conçues par ordinateur pour réellement minimiser les aberrations sphériques et la coma lorsque le rapport de conjugaison est infini. Par conséquent, les résultats loin de l’axe sont bien meilleurs que ceux des lentilles et, ce qui n’est pas le cas avec ces dernières, la distance focale est constante et indépendante de l’ouverture. L’absence d’aberration sphérique et de coma signifie que les achromats sont meilleurs que les lentilles pour les applications monochromatiques à n’importe quelle longueur d’onde visible. A 1064 nm, la distance focale d’un achromat moyen augmente d’environ 0,75 %. Les achromats ne sont pas limités par la diffraction à 1064 nm, mais leurs résultats restent toutefois meilleurs que ceux des lentilles.
Pour le relais d’image et les applications de traitement optique, il existe un achromat symétrique constitué de trois éléments et optimisé pour un rapport de conjugaison de 1:1 (PAC076). Il est limité par la diffraction à 488, 514,5 et 632,8 nm.
Les diamètres standard en pouces permettent d’utiliser les nombreux supports Newport pour la constitution d'expériences en laboratoire. Nos achromats et nos lentilles sont interchangeables, ce qui permet de mettre au point des expériences complexes avec des lentilles simples, puis de les améliorer avec des achromats.