Abb. 1 Messbare Leistung des TE-gekühlten Detektors 70348 im Betrieb mit dem MerlinTM Lock-In
Abb. 2 Relative Empfindlichkeit des InGaAs Detektors 70348
Betrieb bei Raumtemperatur oder TE-Kühlung
Mit den TE-gekühlten Detektoren wird infolge der besonderen Qualität der Diode und der Stabilisierung bei Temperaturen bis zu -20 °C ein äußerst stabiles Ansprechverhalten erreicht. Die bei Raumtemperatur betriebenen Detektoren sind gut für Wellenlängen geeignet, die nicht zu nah an den spektralen Grenzen, insbesondere bei 1,7 mm, liegen.
Kalibrierung
Wegen der Stabilität und Linearität ihres Ansprechverhaltens sind die InGaAs Detektoren von Newport eine ausgezeichnete Wahl für kalibrierte Messungen. Die Standardmodelle werden mit einer Einpunktkalibrierung bei 1,55 m geliefert. Anhand der in Abb. 2 gezeigten typischen Empfindlichkeitskurve lässt sich die Empfindlichkeit bei anderen Wellenlängen etwa ermitteln. Für höchste Ansprüche an die Genauigkeit werden kalibrierte Modelle mit NIST konformen Empfindlichkeitsfaktoren für den Bereich von 0,8 bis 1,7 m angeboten.
Detektorsysteme
Die InGaAs Detektorpakete enthalten:
- InGaAs Detektorelement
- Detektorgehäuse mit eingebautem Vorverstärker
- Alle erforderlichen Verbindungskabel
Zusätzlich notwendiges Zubehör:
- Kühlerregelung 77055 für das gekühlte System
- MerlinTM Steuereinheit
- Optischer Zerhacker