Umschalten zwischen zwei Strahlungsquellen
Abb. 1 zeigt den einfachen Strahlengang des 7340 Illuminators (das Modell 7341 hat denselben optischen Aufbau). Ein quadratischer Konkavspiegel sammelt die Strahlung der Lampe und erzeugt ein vergrößertes Abbild in einem Abstand von 63,5 mm vor dem Illuminatorgehäuse. Die Vergrößerung beträgt rund 1,8. Für eine hohe Reflexion über den Bereich von 200 nm bis 40 mm wird eine AlMgF2-Beschichtung verwendet. Die Apertur des Spiegels passt zum Monochromator-Gitter.
Wie wird zwischen den Strahlungsquellen umgeschaltet?
Jede Strahlungsquelle ist in ihrem eigenen Lampensockel montiert, der mit den entsprechenden Kabeln für das geeignete Netzgerät ausgestattet ist. Mit einem Drehknopf an der Oberseite des 7340 Illuminators wird der Spiegel in eine Endstellung bewegt, die der ausgewählten Strahlungsquelle gegenüber liegt. Der Illuminator 7341 kann über TTL-Signale ferngesteuert oder über einen Schalter an der Oberseite bedient werden. Durch Justierungen der Lampenhalterungen ist genaue Abbildung auf den Monochromator-Spalt möglich. Hinweis: Wir empfehlen, nach dem Lampenstart 30 Minuten zur Stabilisierung des Illuminators abzuwarten, bevor kritische Messungen durchgeführt werden (Vermeidung von thermischer Drift).
Abb. 1: Strahlengang und Abbildung des 7340 Illuminators für Monochromatoren
Anpassung an andere Monochromatoren
Mit der einstellbaren Apertur 73401 lässt sich der Ausgangswinkel des Modells 7340 verkleinern, um die Lichtquelle auf Monochromatoren mit größeren F-Zahlen anzupassen. Das Zubehör besteht aus zwei rechtwinkligen Halbblenden vor dem Spiegel. Sie schließen sich über dem Spiegel und reduzieren damit seine nutzbare Fläche. Sie können das Zubehör 73401 auch verwenden, um die spektrale Auflösung zu verbessern, wenn genügend Licht zur Verfügung steht. Höhere F-Zahlen führen zu schmalerer Linienbreite und weniger Streulicht.
Austauschbare Strahlungsquellen
Diese Illuminatoren sind für 16 verschiedene Strahlungsquellen mit den entsprechenden Lampenhaltern konzipiert. Eine Lampe kann ausgewechselt werden, ohne das Gehäuse zu öffnen und ohne die andere Lampe zu beeinträchtigen. Die Lampenhalter halten die Strahlungsquelle in der korrekten optischen Achshöhe. Mit externen Verstellknöpfe kann die Position genau eingestellt werden.
Hohe Ausgangsleistung
Diese Illuminatoren sind hocheffizient. Der große Spiegel sammelt so viel Strahlung wie der Monochromator akzeptieren kann. Es gibt keine anderen reflektiven oder transmissiven Flächen, die einen Verlust an Ausgangsleistung bewirken könnten. Der Ausgang des Gehäuses ist eine freie Öffnung.
Abb. 2 zeigt die Ausgangsleistung vom Modell 7340 mit ausgewählten Lampen. Die gleichmäßige Variation der Ausgangsleistung über einen großen Wellenlängenbereich bei Quarz Wolfram-Halogenlampen ist ideal für Breitband-Analysen, während die höhere Leistung der Xenonlampe für spezielle Anwendungen erforderlich ist. Die Leistung wird in einem Abbild gebündelt, das ~1,8 mal so groß ist wie die Lichtquelle.
Abb. 3 zeigt den Durchsatz durch unseren Cornerstone 130 1/8 m Monochromator mit 1,56 mm Spalten und einem für 350 nm geblazeten Gitter. Der Bandpass beträgt 10 nm und die Werte in Abb. 3 können daher als 10 mal höher als die in Abb. 2 angenommen werden. Die tatsächlichen Werte von Abb. 3 sind bei jeder Wellenlänge geringer als das Zehnfache. Ein Teil der Leistung geht aufgrund des Wirkungsgrades des Monochromators verloren, ein anderer Teil aufgrund Vignetting-Effekts. Der 10 nm Bandpass glättet das Spektrum und reduziert die Spitzen.
Abb. 2: Gesamtausgangsleistung/nm von 7340 mit 6253 150 W Xe- und 100 W QTH-Lampen. Die Bandbreite des Radiometers betrug 2 nm.
Abb. 3: Leistungsabgabe nach Durchgang durch einen 1/8 m Cornerstone 130 Monochromator unter Verwendung eines Gitters mit 350 nm Blaze-Wellenlänge und 1,56 mm Spalten (10 nm Bandbreite) bei Beleuchtung durch das Modell 7340 mit 150 W Xe- und 6253 100 W QTH-Lampen. Durch den Vergleich mit Abb. 2 sind die Ergebnisse der Vignettierung durch den Spalt und des Monochromator-Durchsatzes erkennbar. Zu beachten ist die glättende Wirkung der 10 nm Bandbreite.
Netzgeräte
Die Lampenhalterungen in diesen Illuminatoren sind mit den erforderlichen Kabeln zum Anschluss der jeweiligen Netzgeräte ausgestattet. Das Netzgerät muss separat bestellt werden.
Montage
Diese Illuminatoren haben vier höhenverstellbare Montagefüße. Die Höhenverstellung beträgt 16 mm um eine Nennoptikhöhe von 108 mm. Der Ausgang verfügt über einen 1,5-Zoll-Flansch (female).
Es wird empfohlen, die Montagefüße zu entfernen und den Illuminator mit dem Monochromator auf einer gemeinsamen Arbeitsplatte zu montieren. Es stehen Montagesätze zur Verfügung, die alles erforderliche Montage-Zubehör (einschließlich Arbeitsplatte) für die Montage beider Instrumente auf einer gemeinsamen Arbeitsplatte enthalten. Um den Strahl einzuschließen, kann die Licht-Abschirmung 71310 bestellt werden.