Figure 1 : Facteur de réflexion de certains miroirs de réflexion complets ou dichroïques.
Eléments du système
Boîtier de lampe
L'illuminateur uniforme Oriel 66990 comporte un boîtier de lampe refroidi par ventilateur qui offre à la lampe un environnement stable dont la température est contrôlée. Un intégrateur optique à haute performance assure une uniformité de faisceau de ±5%. Un certain nombre de fonctions de sécurité sont incorporées dans le boîtier pour éviter une exposition accidentelle ou une surchauffe de la lampe. Un système d'allumage de la lampe est intégré dans le boîtier. Le rotateur de faisceau peut pivoter à 360° sur l'axe optique.
Alimentation
Le 69907 délivre une puissance constante dans la lampe. Cette alimentation est très stable ; l'ondulation à la lumière est de <0,5%. Pour les applications exigeant une stabilité à long terme (plus de 12 heures), nous proposons le système 68950.. Le 68950 fonctionne avec l'alimentation pour compenser les facteurs externes affectant le faisceau de sortie, tels que le veillissement de la lampe et les modifications de la température ambiante. Le 68950 emploie un capteur lumineux pour contrôler une partie de la sortie lumineuse, et un contrôleur qui compare en permanence le signal enregistré au niveau pré-déterminé et modifie l'alimentation afin de maintenir le signal mesuré à ce niveau. Pour tester la lumière à la sortie du boîtier de la lampe, et non à la sortie de la lampe, commandez la sonde de fibre optique 68957.
Lampe
Le 66990 comprend toute une gamme de lampes à arc au Xénon et au Mercure de 50 à 100 W. Veuillez indiquer votre choix de lampe quand vous effectuez votre commande. Le tableau 1 répertorie les densités de puissance pour certaines combinaisons de lampes et de miroirs.
Figure 2 : Le rotateur de faisceau possède des miroirs dichroïques. Les spécifications de divergence et d'uniformité s'appliquent au plan de travail noté.
Filtre dichroïque ou miroir
Nous vous proposons 6 filtres dichroïques et un réflecteur complet. Les filtres sont faciles à changer. Un filtre est inclus dans le système (indiquez votre choix à la commande de la source) ; commandez des modèles supplémentaires pour modifier la sortie spectrale de la source.
Tableau 1 Valeurs d'éclairement pour les combinaisons spécifiées de lampes et de miroirs dichroïques.
|
Type de lampe |
Avec ce miroir dichroïque |
Eclairement (mW cm-2) |
| 50 W, Mercure |
66215
|
200 nm - 30 mm Réflecteur pleine bande |
55,2 |
| 66216
|
280 - 400 nm Dichroïque |
14,9 |
| 66217
|
260 - 320 nm Dichroïque |
11,2 |
| 66218
|
350 - 450 nm Dichroïque |
21,3 |
| 66219
|
420 - 630 nm Dichroïque (Miroir froid) |
25,1 |
| 100 W, Hg |
66215
|
200 nm - 30 mm Réflecteur pleine bande |
110,0 |
| 66216
|
280 - 400 nm Dichroïque |
28,9 |
| 66217
|
260 - 320 nm Dichroïque |
21,3 |
| 66218
|
350 - 450 nm Dichroïque |
45 |
| 66219
|
420 - 630 nm Dichroïque (Miroir froid) |
50,3 |
| 75 W, Xénon, sans ozone |
66215
|
200 nm - 30 mm Réflecteur pleine bande |
70,0 |
| 66216
|
280 - 400 nm Dichroïque |
14,6 |
| 66217
|
260 - 320 nm Dichroïque |
13,7 |
| 66218
|
350 - 450 nm Dichroïque |
13,0 |
| 66219
|
420 - 630 nm Dichroïque (Miroir froid) |
29,3 |
| 100 W, Xénon, sans ozone |
66215
|
200 nm - 30 mm Réflecteur pleine bande |
163,0 |
| 66216
|
280 - 400 nm Dichroïque |
29,9 |
| 66217
|
260 - 320 nm Dichroïque |
27,8 |
| 66218
|
350 - 450 nm Dichroïque |
27,0 |
| 66219
|
420 - 630 nm Dichroïque (Miroir froid) |
64,7 |