Fonctionnement fixe et complètement intégré
Les illuminateurs Apex sont complètement intégrés l'alimentation, le système d'allumage (pour les modèles de lampes à arc), la glissière de filtre et le système optique sont tous dans un même boîtier. Nous livrons les unités avec une alimentation préalablement paramétrée en usine afin que la lampe sélectionnée soit utilisée avec la tension et le courant appropriés. Parce que ces systèmes sont pré-paramétrés en usine, il est impossible d'utiliser des types de lampes différents (sauf pour les systèmes au Deutérium), mais la lampe (ou l'élément IR) peut être remplacée quand elle ne fonctionne plus.
Figure 1 : Chemin optique de l'illuminateur de monochromateur Apex.
Principe de fonctionnement
La figure 1 montre le chemin optique d'un illuminateur Apex de lampe à arc (les autres versions fonctionnent de la même manière). Un miroir corrigé et décalé par rapport à l'axe du rapport d'ouverture F/4 recueille le rayonnement de la lampe sur son chemin et crée une image grossie de la source, en face du boîtier de l'illuminateur. Le choix d'un miroir a pour objet d'éviter les aberrations chromatiques et d'assurer un réglage approprié du spectromètre. Il est traité au AlMgF2 pour une réflectance élevée au-dessus de la plage de 200 nm à 40 mm. L'ouverture du miroir correspond avec le réseau du monochromateur. Nos monochromateurs 1/8 et 1/4 m ont un nombre d'ouverture de 3,7 à 4,4, selon le modèle.
L'image focalisée de la source se forme à 92,2 mm en face de la bride de sortie de l'illuminateur (±1 pouce). Cela laisse suffisamment d'espace pour un système d'obturateur optique dans le trajet du faisceau. Le grossissement du miroir est approximativement de 1,8.
Pas de réglage de lampe requis
La lampe ou l'élément IR est maintenu dans une position fixe, à hauteur et distance de l'axe optique par rapport au miroir appropriées. Il suffit de placer la source dans le boîtier puis de visser pour finir le montage aucun autre réglage de lampe n'est nécessaire.
Pour focaliser l'image de la source, il est possible de régler le miroir de focalisation dans les directions X, Y et Z. Des vis de réglage très fines de 80 pas permettent un mouvement précis. Un anneau de verrouillage fixe la position, pour éviter tout incident.
Figure 2 : Puissance via monochromateur 1/8 m Cornerstone 130 avec réseau d'éclat à 350 nm et des fentes de 1,56 mm (passe-bande de 10 nm) sous éclairage par les illuminateurs Apex au Xénon 70524 100 W et 70528 QTH 100 W. Le passe-bande du monochromateur était de 10 nm.
19 types de sources disponibles
Nous proposons quatre familles d'illuminateurs de monochromateurs Apex, et divers modèles dans chaque famille. Le tableau 1 montre les sources disponibles.
- Illuminateurs Apex au Deutérium
- Couverture de la plage spectrale de ~200 à 400 nm
- Illuminateurs de lampe à arc Apex
- Couverture de la plage spectrale de ~200 à 2500 nm
- Illuminateurs Apex de lampes quartz-halogène au Tungstène
- Couverture de la plage spectrale de ~250 à 3000 nm
- Illuminateurs d'élément IR Apex
- Couverture de la plage spectrale de ~1 à 25 mm
Modèles sans ozone en standard
Les systèmes de lampes à arc sont livrés avec des lampes sans ozone. Si vous avez besoin de longueurs d'onde plus courtes, contactez notre représentant commercial pour remplacer la lampe par un modèle UV profond (en dessous de 260 nm).
Tableau 1 : Sources disponibles pour les illuminateurs Apex
| Famille Apex |
Type de lampe / d'élément |
Lamp/Element Référence No. |
Taille de l'arc / du filament W x H (mm) |
Dimension nominale du point lumineux (mm) |
| Lampes au Deutérium |
30 W, haute uniformité, sans ozone |
70620
|
Diamètre 1,0 |
2,0 |
| 30 W, fort éclairement, sans ozone |
70621
|
Diamètre 0,5 |
1,0 |
| 30 W, fort éclairement / haute stabilité, sans ozone |
70622
|
Diamètre 0,5 |
1.0 |
| 30 W, haute uniformité, large spectre |
70623
|
Diamètre 1,0 |
2,0 |
| 30 W, fort éclairement, large spectre |
70624
|
Diamètre 0,5 |
1,0 |
| Lampes à arc |
50 W, Mercure |
6282
|
0,2 x 0,35 |
0,7 |
| 100 W, Mercure |
6281
|
0,25 x 0,25 |
0,5 |
| 200 W Hg |
6283NS
|
0,6 x 2,2 |
4,5 |
| 75 W, Xénon, haute stabilité |
6247
|
1,0 x 1,5 |
3,0 |
| 75 W, Xénon, sans ozone |
6263
|
0,25 x 0,5 |
1,0 |
| 100 W, Xénon, sans ozone |
6257
|
0,4 x 0,8 |
2,0 |
| 150 W, Xénon, sans ozone |
6255
|
0,5 x 2,2 |
4,5 |
| 200 W, Mercure (Xénon), sans ozone |
6292
|
0,5 x 1,5 |
3,0 |
| 200 W EmArcTM, arc métallique amélioré |
6297
|
0,3 x 1,0 |
2,0 |
| Lampes QTH |
50 W, Filament court |
06332
|
1,6 x 3,3* |
3,2 x 6,6 |
| 100 W QTH |
06333
|
2,3 x 4,2* |
4,6 x 8,4 |
| Eléments IR |
Elément infrarouge 22 W |
06575
|
3 x 10 |
7 x 25 |
|
6580.
|
|
|
| Elément infrarouge 24 W |
66442
|
3,8 x 5 |
7,6 x 10 |
* En cas de montage horizontal dans l'illuminateur de monochromateur Apex.
Figure 3 : Diagramme d'illuminateur Apex, système d'obturation optique 75150 et monochromateur Cornerstone 1/4 m monté sur plaque 70632.
Porte-filtres ou glissière intégrée
Tous les illuminateurs de monochromateurs Apex sont fournis avec un support de filtres à quatre positions une glissière de filtre manuelle ou un porte-filtres motorisé. Nous proposons la glissière de filtre économique pour toutes les sources et la version motorisée pour nos sources les plus courantes.
Glissière de filtre manuelle
La glissière du filtre accueille quatre filtres de 25,4 mm de diamètre à tri d'ordre ou à densité neutre de 5 mm d'épaisseur au maximum. Les filtres sont déjà chargés dans la glissière et la structure insérée dans le boîtier de l'illuminateur. Le capot du boîtier n'a pas à être retiré ; l'insertion et le retrait de la glissière s'effectuent via un levier pratique à abaisser situé au-dessus du boîtier. Un système de sécurité par inhibition protège l'utilisateur d'une exposition accidentelle au rayonnement UV. Quand la glissière du filtre est retirée, l'alimentation est hors tension. La glissière du filtre doit être en place (même en l'absence de filtres chargés), pour que l'illuminateur fonctionne. Chaque position de filtre est clairement indiquée.
Pour les utilisateurs qui ont besoin de plus de quatre filtres, nous proposons la structure de glissière de filtre sous forme d'entité séparée afin que vous puissiez charger des filtres supplémentaires dans la structure et échanger les structures.
Porte-filtres motorisé
Comme la glissière de filtre, le porte-filtres motorisé peut contenir quatre filtres de 25,4 mm de diamètre. Le porte-filtres est contrôlé par nos monochromateurs Cornerstone 1/8 ou Cornerstone 1/4 m ; les fonctions de commande du porte-filtres ne sont pas intégrés dans le boîtier de l'illuminateur. Si vous utilisez un illuminateur Apex pour éclairer un monochromateur manuel ou motorisé autre qu'un Cornerstone d'Oriel, choisissez un illuminateur Apex doté d'une glissière de filtre manuelle.
Monter le système d'obturation optique dans un chemin de faisceau confiné
La focalisation de nos illuminateurs Apex se fait à 92,2 mm (±25 mm) en face de la bride de sortie du boîtier. Cet espace vous permet de placer un système d'obturation optique dans le chemin du faisceau. Le système d'obturation se monte directement sur la bride de sortie de l'illuminateur. Si vous n'utilisez pas de système d'obturation optique, commandez le panneau d'occultation lumineuse 70625 pour confiner le chemin du faisceau entre l'illuminateur et le monochromateur.
Système d'obturation optique
Avec les diverses options de porte-filtres offertes, le système d'obturation optique 75150 vous propose tout un éventail de fréquences d'obturation d'une fraction de Hz à 3 kHz. Un écran LCD sur le contrôleur du système d'obturation affiche la fréquence d'obturation. Les brides femelle et mâle de la série 38,1 mm vous permettent de coupler le système d'obturation directement avec la sortie de l'illuminateur. Le système d'obturation 75150 comprend aussi un tube d'écartement permettant d'éloigner de manière appropriée le système d'obturation du monochromateur pour s'assurer un chemin optique confiné. Pour monter à demeure l'illuminateur Apex et le monochromateur Oriel sur une plaque de base usuelle (comme indiqué dans la figure 3), commandez un kit de montage.
Montage
Les illuminateurs Apex possèdent quatre pieds de montage réglables en hauteur. Vous pouvez retirer les pieds et monter l'illuminateur sur une plaque de base usuelle, avec un monochromateur Oriel, pour construire une source adaptable. Tous les kits incluent une plaque de base usuelle qui peut accueillir l'illuminateur et le monochromateur, un panneau d'occultation lumineuse pour confiner le chemin de faisceau et tous les matériels de montage nécessaires. Nous proposons des kits de montage pour les combinaisons suivantes :
- Tout illuminateur de monochromateur Apex avec monochromateur CornerstoneTM 130 1/8 m
- Tout illuminateur de monochromateur Apex avec monochromateur CornerstoneTM 260 1/4 m
- Tout illuminateur de monochromateur Apex avec monochromateur 7250
Accessoires