Passage d'une source à l'autre
Fig. 1 montre le chemin optique simple de l'illuminateur 7340 (le 7341 possède le même chemin optique). Un miroir concave carré collecte le rayonnement de la lampe sur son trajet et crée une image grossie à 63,5 mm en face du boîtier de l'illuminateur. Le grossissement est approximativement de 1,8.
Le miroir est revêtu de AlMgF2 pour une réflectance élevée dans la région de 200 nm à 40 mm. L'ouverture du miroir correspond à celle du réseau du monochromateur.
Comment passer d'une source à l'autre ?
Chaque source est placée dans un support de lampe indépendant possédant ses propres câbles adaptés à la source. Un bouton au sommet de l'illuminateur 7340 fait basculer le miroir face à la source sélectionnée. L'illuminateur 7341 fonctionne à distance via des signaux TTL ou un commutateur au-dessus de l'illuminateur. Le réglage des supports de lampe permet une imagerie exacte sur la fente du monochromateur. Remarque : nous vous recommandons d'attendre 30 minutes après avoir allumé la lampe pour que l'illuminateur se stabilise si vous effectuez des mesures de grande précision (ceci réduit la dérive thermique).
Fig. 1 Chemin optique et diagramme dimensionnel de l'illuminateur de monochromateur 7340.
Compatibilité avec d'autres monochromateurs
Le kit d'ouverture réglable 73401 réduit l'angle de sortie du 7340 pour l'adapter aux monochromateurs à faible nombre d'ouverture. Il comporte deux câches à angle droit montés face au miroir. Les câches se ferment sur le miroir, ce qui en réduit la surface utile.
Vous pouvez aussi utiliser le 73401 pour améliorer la résolution spectrale quand la luminosité est importante. Un nombre d'ouverture plus élevé conduit à des largeurs de raies plus étroites et à une lumière diffuse réduite.
Sources interchangeables
Ces illuminateurs accueillent 16 sources différentes si elles sont dotées du support de lampe approprié. Le système de fixation des lampes ne nécessite pas l'ouverture du boîtier, ce qui vous permet de changer une lampe sans avoir à retirer la deuxième. Ces supports maintiennent la source à la hauteur appropriée sur l'axe optique. Des contrôles de réglage externe vous permettent de déplacer la position.
Sortie élevée
Les illuminateurs sont très efficaces. Le grand miroir recueille autant de rayonnement de la lampe que le monochromateur peut en accepter. Il n'y a aucune autre surface de réflexion ou de transmission susceptible de causer une perte de sortie. La sortie se fait par l'ouverture utile du boîtier.
La Fig. 2 montre la puissance de sortie du 7340 pour certaines lampes. La variation continue de la puissance avec la longueur d'onde de la lampe quartz-halogène au Tungstène est idéale pour le travail analytique large bande, tandis que la puissance plus élevée de la lampe Xénon est nécessaire pour certaines applications. La puissance est concentrée dans une image qui fait 1,8 fois la taille de la source.
La Fig. 3 montre la puissance qui traverse notre monochromateur 1/8 m Cornerstone 130 avec des fentes de 1,56 mm et un réseau blazé de 350 nm. Le passe-bande est de 10 nm, donc on peut estimer que les valeurs de la Fig. 3 seront équivalentes à 10 fois celles de la Fig. 2. Les valeurs réelles de la Fig. 3 quelle que soit la longueur d'onde sont inférieures cette attente. Une partie de la puissance est perdue du fait de l'efficacité du monochromateur et du vignettage de fente. Le passe-bande de 10 nm contribue également à lisser le spectre et abaisser les crêtes.
Fig. 2 Puissance spectrale totale du 7340 avec une lampe Xénon 6253 150 W et des lampes QTH de 100 W. Le passe-bande du radiomètre mesurait 2 nm.
Fig. 3 Puissance traversant le monochromateur 1/8 m Cornerstone 130 avec un réseau blazé de 350 nm et des fentes de 1,56 mm (passe-bande 10 nm) en cas d'éclairage par le 7340 avec une lampe au Xénon 6253 150 W et les lampes QTH 6333 de 100 W. En comparant avec la Fig. 2, vous pouvez voir les résultats du vignettage de fente et le rendement du monochromateur. Remarquez l'effet de lissage du passe-bande de 10 nm.
Sources d'alimentation
Les supports qui accueillent les lampes dans ces illuminateurs incluent les câbles nécessaires pour se connecter aux sources d'alimentation appropriées. Les sources d'alimentation doivent être commandées séparément.
Montage
Ces illuminateurs sont dotés de quatre pieds de montage ajustables pour faciliter leur utilisation. Les pieds permettent un réglage en hauteur avec une marge de 16 mm autour d'une hauteur optique nominale de 108 mm. La sortie est équipée d'une bride femelle série 1,5 pouce.
Nous vous recommandons de retirer les pieds et de monter l'illuminateur avec le monochromateur sur une plaque de base courante. Nous proposons des kits qui contiennent tout le matériel nécessaire (plaque de base incluse) pour monter les deux appareils sur une plaque de base usuelle. Pour confiner le trajet du faisceau, commandez le panneau d'occultation lumineuse 71310.