Conception et fonctionnement simples
Les sources Apex se caractérisent par leur simplicité. Un seul boîtier abrite l'électronique, la lampe, le système optique de collection lumineuse et de focalisation, et la glissière de filtre. Chaque système est étalonné pour la source spécifiée et la maintient à la hauteur optique appropriée. Il n'y a pas de réglage de l'alimentation ou de la lampe. En fait, il existe seulement un commutateur ON/OFF. Il vous suffit d'installer la lampe, de mettre le système sous tension et vous pouvez commencer à travailler.
Cette simplicité a pour contrepartie une diminution de l'adaptabilité du matériel : les systèmes étant dédiés à la lampe spécifiée, ces dernières ne sont pas interchangeables (sauf pour les systèmes au deutérium) ; mais vous pouvez remplacer une lampe hors d'usage.
Produire des points lumineux étroitement focalisés
La figure 1 montre la trajectoire optique d'un illuminateur de fibre Apex à lampe à arc (les autres versions fonctionnent de la même manière). Pour les systèmes à lampes à arc, QTH et D2, nous utilisons un assemblage de lentilles asphériques en verre de silice. Pour les systèmes IR Apex, nous utilisons un aseemblage de lentilles asphériques ZnSe qui transmet dans la plage de 0,6 à 12 mm. Nos éléments IR émettent jusqu'à 25 mm. Si vous travaillez avec de grandes longueurs d'ondes, contactez un ingénieur technico-commercial pour remplacer l'assemblage de lentilles ZnSe par un assemblage en germanium. Nous avons choisi des lentilles asphériques pour leurs qualités supérieures de correction des aberrations et d'imagerie.
Ces systèmes de lentilles conçus par ordinateur sont constitués de deux éléments. La première lentille collimate le faisceau issu de la source et la seconde lentille le fait converger en un point lumineux étroitement focalisé.
Figure 1 : Trajectoire optique de l'illuminateur de fibre Apex à lampe à arc.
Sortie de rapport d'ouverture 2 adaptée aux fibres en verre de silice
Nos fibres en verre de silice ont un rapport d'ouverture effectif de 1,9 à 2,3 (selon la qualité du verre). Nous avons conçu ces illuminateurs de fibre pour qu'ils aient un point étroitement focalisé afin de minimiser les pertes de couplage. Les illuminateurs Apex accueillent toutes les fibres dotées de ferrules de 11 mm, et permettent des réglages de ±1 mm en X et Y. Nos réseaux de fibres ont tous pour terminaison des ferrules de 11 mm. Pour les mono-fibres à terminaison SMA ou ST, vous avez besoin du connecteur 77670 ou 77675. Ces connecteurs sont liés à la fibre dotée de la terminaison adéquate en sortie de l'illuminateur Apex.
Glissière de filtre intégrée
Ces illuminateurs sont fournis avec une glissière pour quatre filtres, qui peut maintenir des filtres de diamètre 25,4 mm et d'épaisseur allant jusqu'à 5 mm. Il est possible d'insérer et de retirer la glissière sans enlever le capot de l'illuminateur. Un commutateur d'inhibition stoppe l'alimentation du système quand la glissière est retirée. La glissière de filtre doit être installée pour que l'instrument fonctionne.
Vous pouvez acheter des glissières supplémentaires pour pouvoir alterner entre un plus grand nombre de filtres (mais l'illuminateur accueille une seule glissière à la fois). Chaque position de filtre est numérotée afin de faciliter l'identification des filtres.
Montage
Les boîtiers Apex comportent quatre pieds de mise à niveau pour faciliter leur utilisation. Si vous souhaitez fixer le dispositif à une table optique, retirez les pieds et utilisez les trous de fixation appropriés.
Spécifications
| Facteur de conversion de la lentille* * |
0,05 |
| Fluctuation de l'intensité lumineuse |
<0,5 % r.m.s. |
| Régulation en ligne |
0,1 % |
| Entrées AC |
95 - 132 V/2A 190 - 264 V/1A 50 - 60 Hz |
*Le facteur de multiplication est un paramètre mesuré qui aide à calculer la puissance approximative totale de sortie dans une plage de longueur d'onde.
Cliquez ici pour obtenir des exemples et les formules afin de calculer la puissance approximative de sortie de votre source. Les illuminateurs de fibre Apex ne possèdent pas de rétroréflecteur ; ne pas inclure la contribution de 60 % du rétroréflecteur lors du calcul de la sortie de ces sources.