| 1918-C Serie - Allgemeine technische Daten |
| Kompatible Detektoren (im Betrieb austauschbar) | 918D, 818P, 818E und 818-xx(-L)/DB |
| Abtastfrequenz (kHz) | 100 |
| Messfrequenz (kHz) | 4 |
| Bildwiederholfrequenz der Anzeige (Hz) | 20 |
| Max. Wiederholrate (kHz) | 2 (pyroelektrische Detektoren) |
| Max. Wiederholrate (kHz) | 4 (Halbleiter-Detektoren, Spitze-zu-Spitze Leistung) |
| Auflösung (% Gesamtbereich) | 0,0004 |
| CW Genauigkeit (%) | ±0,2 |
| Genauigkeit (%) | ±1 (Spitze-zu-Spitze, Puls-zu-Puls, Integration) |
| Maximaler Detektoreingangsstrom (mA) | 25 |
| Max. Detektor-Steuerspannung (V) | 130 |
| Analogausgang (wählbar) | 0-1 V , 0-2 V oder 0-5 V in 1MΩ Mono Audio 3,5 mm Buchse |
| Bandbreite des Analogausgangs | DC - 200 kHz (Photodiode), DC - 1 MHz (thermopil oder pyroelektrisch) |
| Display-Art | 82 x 62 mm graphische TFT LCD Anzeige, ¼ VGA |
| Anzeigeformate | 14 mm numerisch, Balkendiagramm, Min/Max Balken, Statistiken |
| Schnittstellen | USB |
| Interne Datenspeicherung (Messwerte) | 250.000 |
| Externe Datenspeicherung (Messwerte) | Abhängig vom externen USB Flash Speicher (vom Anwender bereitgestellt) |
| Batterietyp und -lebensdauer (typ.) | Wiederaufladbar, 8 Stunden |
| Spannungsversorgung | 90-240 VAC, 24V 1,5A |
| Betriebstemperatur | 10°C bis 40°C, <80% rel. Feuchte |
| Lagertemperaturbereich | -20°C bis 60°C, <90% rel. Feuchte |
| Gewicht (kg) | 1,04 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 193 x 137 x 61 |
| Kalibrierte Messungen mit 918D und 818 Halbleiter-Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (pW) | 11,1 |
| Max. Eingangsleistung (W) | 2 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) | 200 - 1800 |
| Unterstützte besondere Merkmale | Temperaturkompensation und Abschwächerdetektierung |
| Kalibrierte Messungen mit 818P thermopilen Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (mW) | 0,001 |
| Max. Eingangsleistung (W) | 400 |
| Wellenlängen-Bereich | 190 nm - 11 µm |
| Kalibrierte Messungen mit 818E pyroelektrischen Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Energie (µJ) | 6,7 |
| Max. messbare Energie (J) | 75 |
| Wellenlängen-Bereich | 190 nm - 20 µm |