Kompatibel mit Photodioden Detektoren
Für Niederleistungsmessungen im Bereich von pW bis zu mehreren W stehen Newports Silizium (Si), Germanium (Ge) oder Indium Gallium Arsenid (InGaAs) Detektoren der 818 (siehe Niederleistungs-Detektoren, 818 Serie) und 918D (siehe Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie) Serien zur Verfügung, die einen Wellenlängenbereich von 1901800 nm abdecken. Die 918D Detektoren besitzen einen integrierten Temperatursensor für die aktive Kompensation von temperaturinduzierten Messwerktfluktuationen, was sie zu den fortschrittlichsten Photodioden-Detektoren macht. Für eine Kompatibilitätsübersicht von Leistungsmessgeräten und Detektoren siehe Die Auswahl des richtigen Detektors.
Kompatibel mit thermopilen 818P und pyroelektrischen 818E Detektoren
Hochleistungsmessungen im Bereich von 1 µW bis 20 kW können mit dem 1918-C Leistungsmessgerät unter Verwendung von thermopilen Detektoren (siehe Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P) im Bereich von 0,19-11 µm Wellenlänge durchgeführt werden. Energiemessungen von gepulsten Lasern sind mit pyroelektrischen Detektoren (siehe Pyroelektrische Energiedetektoren der Serie 818E) im Bereich von 7 µJ bis 20 kJ und Wellenlängen von 0,1920 µm möglich. Darüber hinaus können Pulswiederholraten zwischen Einzelschuss und 4 kHz direkt mit dem 1918-C gemessen werden, ohne sich dabei auf Oszilloskopmessungen verlassen zu müssen.
Vielseitige grafische Darstellungsmöglichkeiten
Im Modus der grafischen Darstellung verhält sich das Leistungsmessgerät wie ein Oszilloskop. Der Anwender sieht in Echtzeit das optische Leistungsniveau des jeweiligen Experiments. Zudem kann der Anzeigemodus für Feinjustierungen auf analog gestellt werden.
Das 1918-C verfügt über fortschrittliche graphische Darstellungsmöglichkeiten
Das 1918-C mit vertikaler Liniendiagramm Anzeige
Fortschrittliche Messmöglichkeiten
Echte Root-Mean-Square (RMS) Messungen liefern hochgenaue Werte unabhängig von der Wellenform.
Weitere Merkmale umfassen vom Anwender wählbare Displayfarben, einen internen Speicher für 250.000 Datenpunkte, zusätzliche Speichermöglichkeiten durch externe USB Flashdrives, analoge und digitale Filter, programmierbare Abtastraten, gleitende Statistiken, grafische Darstellungen sowie Speicherung der Einstellungen mehrerer Anwender.
Wählen Sie die für Ihre Anwendung passende Farbe der Anzeige
Der Anwender kann aus 6 Displayfarben auswählen, um die für seine Bedingungen (Beleuchtung, farbige Laserschutzbrille) optimale Anzeige zu finden. Messungen können zudem numerisch oder grafisch in unterschiedlichen Formaten wie Balken- oder Liniendiagrammen dargestellt werden.
Für weitere hochwertige Leistungmessgeräte bitte unter dem Bild klicken.
Hochwertiges Zweikanal-Leistungs- und Energiemessgerät 2936-C
Hochwertiges Zweikanal-Leistungsmessgerät 2931-C
Technische Daten
| 1918-C Serie - Allgemeine technische Daten |
| Kompatible Detektoren (im Betrieb austauschbar) |
918D, 818P, 818E und 818-xx(-L)/DB |
| Abtastfrequenz (kHz) |
100 |
| Messfrequenz (kHz) |
4 |
| Bildwiederholfrequenz der Anzeige (Hz) |
20 |
| Max. Wiederholrate (kHz) |
2 (pyroelektrische Detektoren) |
| Max. Wiederholrate (kHz) |
4 (Halbleiter-Detektoren, Spitze-zu-Spitze Leistung) |
| Auflösung (% Gesamtbereich) |
0,0004 |
| CW Genauigkeit (%) |
±0,2 |
| Genauigkeit (%) |
±1 (Spitze-zu-Spitze, Puls-zu-Puls, Integration) |
| Maximaler Detektoreingangsstrom (mA) |
25 |
| Max. Detektor-Steuerspannung (V) |
130 |
| Analogausgang (wählbar) |
0-1 V , 0-2 V oder 0-5 V in 1MΩ Mono Audio 3,5 mm Buchse |
| Bandbreite des Analogausgangs |
DC - 200 kHz (Photodiode), DC - 1 MHz (thermopil oder pyroelektrisch) |
| Display-Art |
82 x 62 mm graphische TFT LCD Anzeige, ¼ VGA |
| Anzeigeformate |
14 mm numerisch, Balkendiagramm, Min/Max Balken, Statistiken |
| Schnittstellen |
USB |
| Interne Datenspeicherung (Messwerte) |
250.000 |
| Externe Datenspeicherung (Messwerte) |
Abhängig vom externen USB Flash Speicher (vom Anwender bereitgestellt) |
| Batterietyp und -lebensdauer (typ.) |
Wiederaufladbar, 8 Stunden |
| Spannungsversorgung |
90-240 VAC, 24V 1,5A |
| Betriebstemperatur |
10°C bis 40°C, <80% rel. Feuchte |
| Lagertemperaturbereich |
-20°C bis 60°C, <90% rel. Feuchte |
| Gewicht (kg) |
1,04 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) |
193 x 137 x 61 |
| Kalibrierte Messungen mit 918D und 818 Halbleiter-Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (pW) |
11,1 |
| Max. Eingangsleistung (W) |
2 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) |
200 - 1800 |
| Unterstützte besondere Merkmale |
Temperaturkompensation und Abschwächerdetektierung |
| Kalibrierte Messungen mit 818P thermopilen Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (mW) |
0,001 |
| Max. Eingangsleistung (W) |
400 |
| Wellenlängen-Bereich |
190 nm - 11 µm |
| Kalibrierte Messungen mit 818E pyroelektrischen Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Energie (µJ) |
6,7 |
| Max. messbare Energie (J) |
75 |
| Wellenlängen-Bereich |
190 nm - 20 µm |
1) Der Messbereich ist vom verwendeten Detektor abhängig. Bitte sehen Sie sich unser komplettes Angebot an Detektoren samt einzelnen Spezifikationen an: Photodioden- (siehe
Niederleistungs-Detektoren), thermopile (siehe
Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P) und pyroelektrische (siehe
Pyroelektrische Energiedetektoren der Serie 818E) Detektoren.
Detektorkompatibilität und Leistungsfähigkeit
Das 1918-C Leistungs- und Energiemessgerät ist mit Newports neuen 918D und 818-xx/CM Niederleistungs-, 818P Hochleistungs- sowie 818E Energiedetektoren kompatibel. Sie ermöglichen sowohl Freistrahl- wie auch fasergekoppelte Messungen in einem Bereich von 190 nm bis 20 µm. Alle kompatiblen Detektoren verfügen über einen integrierten oder externen EEPROM Speicherbaustein, der die Kalibrierdaten und die Detektoridentifikation enthält. Die Detektoren der Serie 818-xx/CM erfordern einen 841-DIN Adapter für den Betrieb mit dem 1918-C.
Detektorkompatibilität und Leistungsfähigkeit
|
Detektortyp |
DC Mittlere Leistung |
Aufintegrierte Energie |
Spitze-zu-Spitze Leistung |
Puls-zu-Puls Energie (Einzelpuls oder kontinuierlich) |
| Niederleistung (918D und 818 Serien: Photodioden) |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
| Hochleistung (818P Serie: thermopil) |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
| Energie (818E Serie: pyroelektrisch) |
Nein |
Nein |
Nein |
Ja |