Hochwertige optische Leistungs- und Energiemessgeräte der Serie 1936-C/2936-C
  • Eines der fortschrittlichsten Leistungsmessgeräte auf dem Markt
  • Verwendet modernste Platinen mit überragender Empfindlichkeit, Genauigkeit und Geschwindigkeit
  • Leistungsmessungen von 11 fW bis 20 kW
  • Energiemessungen von 7 µJ bis 20 kJ
  • Messwiederholraten bis zu 10 kHz
  • Abtastfrequenz bis zu 250 kHz
Share This Page
DescriptionSpecifications Models
Zweikanaliges Leistungs- und Energiemessgerät 2936-C(Detektor, Stift, Stifthalter und Klemme sind separat erhältlich)

Weitere Vorzüge
  • 145 mm TFT LCD, ¼ VGA Anzeige bietet exzellente Lesbarkeit unter beliebigem Winkel, bei jeder Beleuchtungssituation oder mit farbigen Laserschutzbrillen
  • Datenspeicherung über internen Speicher oder USB Flash Speicher
  • Farbige Anzeige, Statistiken und Onboard-Datenverarbeitung
  • Analoge und digitale Filter
  • USB und RS-232 Schnittstellen
  • Trigger Ein-/Ausgangskontrolle mit Alarmniveaus
  • Analoge Balkengrafik mit 10-fach Zoom
  • Fortschrittlicher Werkzeugsatz für die Programmierung - .NET und LabVIEW
  • Beschleunigte thermopile Leistungsmessungen mit Vorhersagealgorithmus
  • USB Datentransferrate bis zu 8 Mbps
  • Echte rms Messungen

Extreme Vielseitigkeit durch modernste elektronische Baugruppen

Für Anwendungen, welche die Messung von niedrigen Leistungen, hohen Leistungen oder der Energie von CW oder gepulsten Lichtquellen erfordern, haben Newports Modelle 1936-C/2936-C die zeitlichen Grenzen für kalibrierte Messungen gesprengt. Diese Serien von Leistungs-/Energiemessgeräten sind in der Lage, mit Wiederholraten von bis zu 10 kHz und Abtastraten von bis zu 250 kHz zu arbeiten. Das bedeutet, dass selbst recht schnelle dynamische Phänomene mit dem Leistungsmessgerät beobachtet werden können, ohne dabei in vielen Fällen ein Oszilloskop zu benötigen.

Puls-, Spitze-zu-Spitze- und Dauerstrichmessungen können in den einheiten W, dBm, dB, J, A und V angezeigt werden. Gleichzeitige Messungen einer Vielzahl von Lichtquellen mit unterschiedlichen Signalstärken und Wellenlängen können mit unserem zweikanaligen optischen Messgerät 2936-C durchgeführt werden.


Zeitliche Darstellung eines optischen Signals

Kompatibel mit 818 und 918D Halbleiter-Detektoren

Für Niederleistungs-Messungen im Bereich von pW bis mehrere W stehen Newports Silizium (Si), Germanium (Ge) oder Indium Gallium Arsenid (InGaAs) Detektoren der 918D Serie zur Verfügung, die einen Wellenlängenbereich von 190–1800 nm abdecken (siehe Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie). Alle 918D Detektoren besitzen einen integrierten Temperatursensor für die aktive Kompensation von temperaturinduzierten Messwertfluktuationen.

Verwendung von 818P Hochleistungs- und 818E Energie-Detektoren

Hochleistungs-Messungen im Bereich von 1 µW bis 20 kW können mit Newports thermopilen Detektoren der Serie 818P in einem Wellenlängenbereich von 0,19–11 µm durchgeführt werden.

Für Energiemessungen von gepulsten Laserquellen in einem Bereich von 7 µJ bis 20 kJ eignen sich Newports pyroelektrische Detektoren 818E. Diese können in einem Wellenlängenbereich von 0,19–20 µm und für Pulswiederholraten vom Einzelschussbetrieb bis zu 10 kHz eingesetzt werden, ohne sich dabei auf Oszilloskopmessungen verlassen zu müssen.

Fortschrittliche Messmöglichkeiten

Echte Root-Mean-Square (RMS) Messungen liefern hochgenaue Werte unabhängig von der Wellenform.

Frequenzmessungen können im Bereich von 1 Hz bis 250 kHz mit Newports 918D und 818 Niederleistungs- sowie den 818E Energie-Detektoren durchgeführt werden.

Weitere fortschrittliche Merkmale umfassen vom Anwender festlegbare Anzeigefarben, einen Speicher für 250.000 Datenpunkte, zusätzliche Datenspeicherung über USB flash drive, analoge und digitale Filter, programmierbare Abtastraten, gleitende Statistiken, grafische Darstellungen sowie die Speicherung der Einstellungen mehrerer Anwender.

Wählen Sie die Displayfarbe, die Sie brauchen

Der Anwender kann aus 6 Displayfarben auswählen, um die für seine Bedingungen (Beleuchtung, farbige Laserschutzbrille) optimale Anzeige zu finden. Messungen können zudem numerisch oder grafisch in unterschiedlichen Formaten wie Balken- oder Liniendiagrammen dargestellt werden.








Vertikales Liniendiagramm


2936-C Geräterückseite