Weitere Vorzüge
- 145 mm TFT LCD, ¼ VGA Anzeige bietet exzellente Lesbarkeit unter beliebigem Winkel, bei jeder Beleuchtungssituation oder mit farbigen Laserschutzbrillen
- Datenspeicherung über internen Speicher oder USB Flash Speicher
- Farbige Anzeige, Statistiken und Onboard-Datenverarbeitung
- Analoge und digitale Filter
- USB und RS-232 Schnittstellen
- Trigger Ein-/Ausgangskontrolle mit Alarmniveaus
- Analoge Balkengrafik mit 10-fach Zoom
- Fortschrittlicher Werkzeugsatz für die Programmierung - .NET und LabVIEW
- Beschleunigte thermopile Leistungsmessungen mit Vorhersagealgorithmus
- USB Datentransferrate bis zu 8 Mbps
- Echte rms Messungen
Extreme Vielseitigkeit durch modernste elektronische Baugruppen
Für Anwendungen, welche die Messung von niedrigen Leistungen, hohen Leistungen oder der Energie von CW oder gepulsten Lichtquellen erfordern, haben Newports Modelle 1936-C/2936-C die zeitlichen Grenzen für kalibrierte Messungen gesprengt. Diese Serien von Leistungs-/Energiemessgeräten sind in der Lage, mit Wiederholraten von bis zu 10 kHz und Abtastraten von bis zu 250 kHz zu arbeiten. Das bedeutet, dass selbst recht schnelle dynamische Phänomene mit dem Leistungsmessgerät beobachtet werden können, ohne dabei in vielen Fällen ein Oszilloskop zu benötigen.
Puls-, Spitze-zu-Spitze- und Dauerstrichmessungen können in den einheiten W, dBm, dB, J, A und V angezeigt werden. Gleichzeitige Messungen einer Vielzahl von Lichtquellen mit unterschiedlichen Signalstärken und Wellenlängen können mit unserem zweikanaligen optischen Messgerät 2936-C durchgeführt werden.
Zeitliche Darstellung eines optischen Signals
Kompatibel mit 818 und 918D Halbleiter-Detektoren
Für Niederleistungs-Messungen im Bereich von pW bis mehrere W stehen Newports Silizium (Si), Germanium (Ge) oder Indium Gallium Arsenid (InGaAs) Detektoren der 918D Serie zur Verfügung, die einen Wellenlängenbereich von 1901800 nm abdecken (siehe Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie). Alle 918D Detektoren besitzen einen integrierten Temperatursensor für die aktive Kompensation von temperaturinduzierten Messwertfluktuationen.
Verwendung von 818P Hochleistungs- und 818E Energie-Detektoren
Hochleistungs-Messungen im Bereich von 1 µW bis 20 kW können mit Newports thermopilen Detektoren der Serie 818P in einem Wellenlängenbereich von 0,1911 µm durchgeführt werden.
Für Energiemessungen von gepulsten Laserquellen in einem Bereich von 7 µJ bis 20 kJ eignen sich Newports pyroelektrische Detektoren 818E. Diese können in einem Wellenlängenbereich von 0,1920 µm und für Pulswiederholraten vom Einzelschussbetrieb bis zu 10 kHz eingesetzt werden, ohne sich dabei auf Oszilloskopmessungen verlassen zu müssen.
Fortschrittliche Messmöglichkeiten
Echte Root-Mean-Square (RMS) Messungen liefern hochgenaue Werte unabhängig von der Wellenform.
Frequenzmessungen können im Bereich von 1 Hz bis 250 kHz mit Newports 918D und 818 Niederleistungs- sowie den 818E Energie-Detektoren durchgeführt werden.
Weitere fortschrittliche Merkmale umfassen vom Anwender festlegbare Anzeigefarben, einen Speicher für 250.000 Datenpunkte, zusätzliche Datenspeicherung über USB flash drive, analoge und digitale Filter, programmierbare Abtastraten, gleitende Statistiken, grafische Darstellungen sowie die Speicherung der Einstellungen mehrerer Anwender.
Wählen Sie die Displayfarbe, die Sie brauchen
Der Anwender kann aus 6 Displayfarben auswählen, um die für seine Bedingungen (Beleuchtung, farbige Laserschutzbrille) optimale Anzeige zu finden. Messungen können zudem numerisch oder grafisch in unterschiedlichen Formaten wie Balken- oder Liniendiagrammen dargestellt werden.
Vertikales Liniendiagramm
Technische Daten
| 1936-C Serie - Allgemeine technische Daten |
| Kompatible Detektoren (im Betrieb austauschbar) |
918D, 818P, 818E und 818 Detektoren mit DB15 Stecker |
| Abtastfrequenz (kHz) |
250 |
| Messfrequenz (kHz) |
10 |
| Bildwiederholfrequenz der Anzeige (Hz) |
20 |
| Max. Wiederholrate (kHz) |
10 (pyroelektrische Detektoren) |
| Max. Wiederholrate (kHz) |
20 (Photodioden-Detektoren, Spitze-zu-Spitze) |
| Auflösung (% Gesamtbereich) |
0,0004 |
| CW Genauigkeit (%) |
±0.2 |
| Genauigkeit (%) |
±1 (Spitze-zu-Spitze, Puls-zu-Puls, Integration) |
| Frequenzmessbereich (4) |
1 Hz - 250 kHz |
| Maximaler Detektoreingangsstrom (mA) |
25 |
| Maximale Detektor-Steuerspannung (V) |
130 |
| Analogausgang (wählbar) |
00,5 V in 50Ω, 01 V in 1MΩ, 01 V in 50Ω, 02 V in 1MΩ, 02,5 V in 50Ω, 05 V in 1MΩ, 010 V in 1MΩ |
| Bandbreite des Analogausgangs |
DC - 500 kHz (Photodiode), DC - 1,9 MHz (thermopil oder pyroelektrisch) |
| Display-Art |
5,7 grafische TFT LCD Anzeige, ¼ VGA |
| Anzeigeformate |
20 mm numerisch, Balkendiagramm, Min/Max Balken, Statistiken |
| Schnittstellen |
USB und RS-232 |
| Interne Datenspeicherung (Messwerte) |
250.000 |
| Externe Datenspeicherung (Messwerte) |
Abhängig vom externen USB Flash Speicher (vom Anwender bereitgestellt) |
| Spannungsversorgung |
90240 VAC |
| Betriebstemperatur |
10°C bis 40°C, <80% rel. Feuchte |
| Lagertemperaturbereich |
-25°C bis 60°C, <90% rel. Feuchte |
| Gewicht (kg) |
5,1 |
| Abmessungen (B x H x T) (mm) |
216 x 133 x 308 |
| Kalibrierte Messungen mit 818 oder 918D Photodioden-Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (fW) |
11 |
| Max. Eingangsleistung (W) (2) |
40 |
| Wellenlängen-Bereich (nm) |
190 - 1800 |
| Unterstützte besondere Merkmale (3) |
Temperaturkompensation, Abschwächerdetektierung |
| Kalibrierte Messungen mit 818P thermopilen Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Leistung (mW) |
0,001 |
| Max. Eingangsleistung (W) |
400 |
| Wellenlängen-Bereich |
190 nm - 11 µm |
| Kalibrierte Messungen mit 818E pyroelektrischen Detektoren (1) |
| Min. detektierbare Energie (µJ) |
6,7 |
| Max. messbare Energie (J) |
75 |
| Wellenlängen-Bereich |
190 nm - 20 µm |
1) Der Messbereich ist vom verwendeten Detektor abhängig. Bitte sehen Sie sich unser komplettes Angebot an: Halbleiter- (siehe
Niederleistungs-Detektoren, 918D Serie), thermopile (siehe
Thermopile Hochleistungs-Detektoren der Serie 818P) und pyroelektrische (siehe
Pyroelektrische Energiedetektoren der Serie 818E) Detektoren.
2) Unter Verwendung des 818-ST-UV Detektors mit Abschwächer bei 520 nm.
3) Gilt nur für 918D Detektoren.
4) Unter Verwendung von 918D, 818 oder 818E Detektoren.
Detektorkompatibilität und Leistungsfähigkeit
Die Leistungs- und Energiemessgeräte der Serien 1936-C/2936-C sind mit Detektoren kompatibel, die ein Spannungs- oder Stromsignal liefern, vorausgesetzt ein geeigneter elektrischer Anschluss wird verwendet und die Spezifikationen des optischen Messgerätes in Bezug auf den Spannungs- und Strommessbereich werden eingehalten.
Newports 918D und 818 Niederleistungs-, 818P Hochleistungs- und 818E Energie-Detektoren, die sowohl Freistrahl als auch fasergekoppelte Messungen im 190 nm - 20 µm Bereich ermöglichen, sind vollständig kompatibel mit diesen Messgeräten. Sie verfügen über einen integrierten oder externen EEPROM Speicherbaustein, der Informationen über die Detektoridentifikation und NIST rückführbare Kalibration enthält. Diese Informationen werden vom Messgerät ausgelesen, sobald der Detektor angeschlossen wird.
Bei Verwendung mit den unterschiedlichen Detektortypen von Newport stehen folgende Messarten zur Verfügung:
|
Detektortyp |
DC Mittlere Leistung |
Aufintegrierte Energie |
Spitze-zu-Spitze Leistung |
Puls-zu-Puls Energie (Einzelpuls oder kontinuierlich) |
Frequenz |
| Niederleistung (918D und 818 Series
: Photodioden) |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
Ja |
| Hochleistung (818P Serie: thermopil) |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
| Energie (818E Serie: pyroelektrisch) |
Nein |
Nein |
Nein |
Ja |
Ja |