Die Spiegelbeschichtung UF.20 erfüllt die schwierigen Anforderungen beim Einsatz in Ultrakurzpulslasern. Eine spezielles Coating-Design garantiert einen besonders breiten Spektralbereich bei minimaler Pulsverzerrung. Die präzise polierten BK7-Substrate gibt es plan oder konkav mit Durchmessern von 12,7 mm oder 25,4 mm.
Die Beschichtung UF.20 ist hochreflektierend und ermöglicht die Transmission von Argon-Ionen- oder frequenzverdoppelten Nd:YAG-Pumplasern. Die Beschichtung ist bei 800 nm zentriert mit einer nutzbaren Bandbreite von 180 nm. Sie bietet eine Reflexion von über 99 % bei einem Wellenlängenbereich von 710 nm bis 890 nm und über 95 % Transmission bei 488 nm bis 532 nm und einem Einfallswinkel von 0 bis 20°.
Eine breitbandige Entspiegelung AR.14 für den sichtbaren Bereich auf der Spiegelrückseite sorgt für maximale Transmission der Pumplaserenergie im Spektralbereich von 488532 nm.