Die Hochleistungsspiegel für Nd:YAG-Laser werden aus Fused Silica-Substraten hoher Reinheit hergestellt, die mit besonders harten dielektrischen Beschichtungen versehen werden. Diese Spiegel zeichnen sich durch ihre hohe Belastbarkeit und Zerstörschwelle aus. Sorgfältige Produktionsprozesse gewährleisten, dass die Spiegel Pulsenergien von mehr als 5 J/cm2 bei 1064 nm aushalten. Die Beschichtungen sind äußerst widerstandsfähig und resistent auch bei wiederholter Reinigung.
Nd:YAG-Spiegel gibt es für die Grundwellenlänge 1064 nm, frequenzverdoppelte Laser bei 532 nm, -verdreifachte bei 354,7 nm und -vervierfachte bei 266 nm und für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°. Die Reflexion für die S-Polarisation liegt über 99,7 %, für die P-Polarisation über 99 %. Die Spiegel gibt es mit 25,4 mm oder mit 50,8 mm Durchmesser.