Speziell für hohe Leistungen im UV-Bereich ausgelegt, sind die Hochleistungsspiegel für Excimer-Laser mit dielektrischen Beschichtungen versehen, die besonders niedrige Verluste und maximale Reflexion aufweisen. Für optimale Stabilität und Welllenfrontqualität bestehen die Spiegel aus UV Fused Silica und haben eine Ebenheit von l/10 .
Newport bietet Excimer-Spiegel für ArF (193 nm), KrF (248 nm), XeCl (308 nm) und XeF (351-353 nm) bei 0° oder 45° an. Die Reflexion bei 193 nm ist größer als 98% für 0°-Spiegel und größer als 95% für 45°-Spiegel. Die Reflexion ist größer als 99% für 0°- und 45°-Spiegel bei 248, 308 und 351-353 nm. Die Spiegel gibt es mit Durchmessern von 25,4 mm und 50,8 mm.