Produktdetails
Die harmonischen Strahlteiler dienen zum Trennen der Grundwelle und der ersten Oberwelle von Nd:YAG-Lasern. Die Optiken mit 25,4 mm Durchmesser haben eine sehr hohe Zerstörschwelle; sie bestehen aus präzise poliertem Fused Silica mit einer besonders harten, mehrlagigen Beschichtung.
Die harmonischen Strahlteiler dienen zum Trennen der Grundwelle und der ersten Oberwelle von Nd:YAG-Lasern. Die Optiken mit 25,4 mm Durchmesser haben eine sehr hohe Zerstörschwelle; sie bestehen aus präzise poliertem Fused Silica mit einer besonders harten, mehrlagigen Beschichtung.