Die harmonischen Strahlteiler dienen zum Trennen der Grundwelle und der frequenzverdoppelten Strahlung von Nd:YAG-Lasern. Die Optiken bestehen aus präzise poliertem Fused Silica mit besonders harten, mehrlagigen Beschichtungen, die hohen Leistungen widerstehen. Eine widerstandsfähige Entspiegelung auf der Rückseite sorgt für niedrige Verluste bei der transmittierten Wellenlänge. Alle Beschichtungen sind für hohe Laserleistungen getestet.
Technische Daten
| Material |
UV Fused Silica |
| Wellenfrontverzerrung |
£l/4 bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur |
| Oberflächen-Ebenheit S1 |
£l/10 bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur |
| Oberflächenebenheit S2 |
£l/5 bei 632,8 nm über die nutzbare Apertur |
| Nutzbare Apertur |
> zentrale 80% des Durchmessers |
| Oberflächen-Qualität |
10-5 Kratzer-Aussprünge |
| Durchmesser (mm) |
25,4 +0/-0,25 |
| Dicke (mm) |
6,35 ±0,5 |
| Keil (Bogenmin.) |
£3 |
| Fasen |
0,25-0,76 mm x 45° ±15° |
| Einfallswinkel |
45° |
| Reflexion |
Rs <0,3 % |
| Widerstandsfähigkeit |
MIL-M-13508, MIL-C-675C, MIL-C-14806 |
| Reinigung |
Jede nicht reibende Reinigungsmethode, am besten mit Aceton oder Isopropylalkohol und Linsenpapier (siehe Handhabung und Reinigung von Optiken) |
| Zerstörschwelle |
5 MW/cm2 CW, 5 J/cm2 mit 0,1100 ns Pulsdauer bei 1064 nm, typisch 2,5 MW/cm2 CW, 2,5 J/cm2 mit 0,1100 ns Pulsdauer bei 532 nm, typisch |
Anmerkung: Die Reflexion und Transmission bei anderen Wellenlängen als den angegebenen harmonischen Wellenlängen sind nicht vermessen und können stark von der angezeigten Kurve abweichen. Es wird nicht empfohlen, die Strahlteiler außerhalb der spezifizierten Wellenlängen einzusetzen.