Halterung zur Montage auf Stiften
Diese Halterungen dienen zur Montage einer optischen Faser mit SMA- oder ST-Faserstecker auf einem Stift. Der Stift wird nicht mitgeliefert. Aufgrund der geringen Abmessungen kann die Faser-Endfläche nahe an einem Detektor oder einer Probe positioniert werden.
Halterungen mit Flansch für Einzelfasern
Diese Halterungen werden benutzt, um eine Einzelfaser direkt an eine Oriel-Lichtquelle, einem Detektor oder einer Ulbrichtkugel anzukopplen. Sie sind mit einem lichtdichten 1,5 Zoll Flansch ausgestattet.
Laser-Faser Koppler
Dieser Faserkoppler benutzt eine achromatische GRIN®-Linse, um einen TEM00 Laserstrahl in einem Spektralbereich von 400 bis 900 nm in eine Einzelfaser einzukoppeln. An einem Ende befindet sich ein externes 1-32 Gewinde, um einen Laserkopf anzuschrauben, das andere ist mit einem SMA-Stecker zum Ankoppeln an die Faser ausgerüstet. Der Brennpunkt der Linse befindet sich an ihrem Ende, die Faser wird eingeschraubt, bis sie gegen die Linse stößt. Der Koppler hat einen Kipp-Mechanismus. Durch das Kippen der Linse und Faserplatte in Bezug zum Strahl bewegt sich der fokussierte Fleck über das Faserende und lässt sich präzise am Faserkern positionieren.